Accesorios Conectores y cables
Tipo: YN12U13-2550K4051A
Número de artículo:
2109294
Indicación:
Please consider the operational voltage of the connector. For sensors with an integrated cable and flying leads the operational voltage of the connector can be lower than the operational voltage of the sensor.
Hoja de datos de producto
Español
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japonés
한국어 – Coreano
Nederlands
Polski
Português
Русский – Ruso
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chino
Copiar enlace abreviado
Datos técnicos
Descargas
Datos aduaneros
Datos técnicos
Grupos de accesorios Conectores y cables Gama de accesorios Conectores de enchufe confeccionables Tipo de conexión cabezal A Conector macho, M12, 3 pines, acodado, Con codificación A Tipo de conexión Conexión rápida por desplazamiento Cierre de conector de enchufe Conexión atornillada Material del conector TPU Color, conector de enchufe Negro Material de la tuerca de bloqueo Presofusión Material, junta PUR Par de apriete 0,6 Nm Entrecaras 13 Diámetro admisible del cable 4 mm ... 5,1 mm Sección de conductor permitida 0,25 mm² ... 0,5 mm² Tensión asignada 0,8 kV Carga de corriente 4 A Tipo de señal Cable sensor/actuador Autorizaciones CE Grado de protección IP67 Temperatura ambiente durante el servicio Cabezal –25 °C ... +85 °C
Grado de suciedad 3 Resistencia del aislamiento 100 MΩ Categoría de sobretensión III Resistencia de aislamiento específica 30 mΩ
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...