Accesorios
Conectores y cables

YMRJA4-200PN1MRJA4
2122968
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de interconexión
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, RJ45, 4 polos, recto
      Tipo de conexión cabezal BConector macho, RJ45 push-pull, 4 polos, recto
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Cable20 m, de 4 hilos, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaVerde
      Diámetro del cable6,7 mm
      Sección del conductor0,355 mm2
      ApantallamientoApantallado
      Radio de curvatura
      En movimiento> 12 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Funcionamiento para cadenas de arrastre> 12 veces el diámetro del cable
      Ciclos de flexión≤ 3.000.000
      Tensión nominal, tubería300 V AC
      Tensión de prueba, tubería2.000 V AC
      Tensión asignada
      60 V DC
      Tensión asignada1 kV
      Carga de corriente≤ 1,5 A
      Velocidad de proceso3,3 m/s
      Ruta de tránsito5 m
      Aceleración≤ 2 m/s²
      Tipo de señalBus de campo
      Características de transferenciaCAT5e
      Velocidad de transmisión de datos≤ 0,1 Gbit/s
      Aplicación

      Zonas con lubricantes y aceites

      Funcionamiento para cadenas de arrastre

      N.º de archivo ULE513908
      Grado de protecciónIP20
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–30 °C ... +70 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre–30 °C ... +70 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia térmica, tuberíaResistente a las llamas según UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / IEC 60332-1-2 h.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    YMRJA4-200PN1MRJA4
    Esquema de dimensiones