Accesorios
Conectores y cables
YM8U13-050VA1XLEAX
2096226
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Conectores y cables |
Gama de accesorios | Cables de conexión |
Tipo de conexión cabezal A | Conector macho, M8, 3 pines, recto, Con codificación A |
Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable abierto |
Cierre de conector de enchufe | Conexión atornillada |
Material del conector | TPU |
Color, conector de enchufe | Negro |
Material de la tuerca de bloqueo | Latón, niquelado |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Entrecaras | 9 |
Cable | 5 m, De 3 hilos, PVC |
Material de la envoltura | PVC |
Color, envoltura | Gris |
Diámetro del cable | 4,5 mm |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Apantallamiento | Sin apantallar |
Radio de curvatura | | En movimiento | > 10 veces el diámetro del cable | Con tendido fijo | > 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo |
|
Tensión nominal, tubería | 300 V AC |
Tensión de prueba, tubería | 2.000 V AC |
Tensión asignada | | | 50 V AC | | 60 V DC |
|
Tensión asignada | 1,5 kV |
Carga de corriente | 4 A |
Tipo de señal | Cable sensor/actuador |
Aplicación | Industria química |
Autorizaciones | UL |
N.º de archivo UL | E335179 |
Grado de protección | IP65 / IP66K / IP67 |
Temperatura ambiente durante el servicio | | En movimiento | –5 °C ... +80 °C | Con tendido fijo | –30 °C ... +80 °C | Cabezal | –25 °C ... +85 °C |
|
Grado de suciedad | 3 |
Resistencia del aislamiento | 100 MΩ |
Categoría de sobretensión | III |
Resistencia de aislamiento específica | 30 mΩ |
Resistencia térmica, tubería | Resistente a las llamas según UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
-
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...