- Página de inicio
- Gama de productos
- Accesorios
- Conectores y cables
- YM2X18-050EF5M2D24
- Página de inicio
- Gama de productos
- Accesorios
- Conectores y cables
- YM2X18-050EF5M2D24
Accesorios
Conectores y cables
YM2X18-050EF5M2D24
2122717
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
- Datos técnicos
Grupos de accesorios Conectores y cables Gama de accesorios Cables de interconexión Tipo de conexión cabezal A Conector macho, M12, 8 polos, recto, Con codificación X Tipo de conexión cabezal B Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación D Cierre de conector de enchufe Conexión atornillada Material del conector TPU Color, conector de enchufe Negro Material de la tuerca de bloqueo Presofusión Par de apriete 0,6 Nm Entrecaras 13 Cable 5 m, de 8 hilos, PUR sin halógenos Material de la envoltura PUR sin halógenos Color, envoltura Verde Diámetro del cable 6,4 mm Sección del conductor 0,14 mm² Apantallamiento Apantallado Radio de curvatura En movimiento > 10 veces el diámetro del cable Con tendido fijo > 8 veces el diámetro del cable Tensión nominal, tubería 300 V AC Tensión de prueba, tubería 2.000 V AC Tensión asignada 48 V AC 60 V DC Tensión asignada 1,5 kV Carga de corriente 0,5 A Tipo de señal Bus de campo Características de transferencia CAT6A Velocidad de transmisión de datos ≤ 10 Gbit/s Aplicación Zonas con lubricantes y aceites Autorizaciones CE
UL
N.º de archivo UL E513908 Grado de protección IP65 / IP67 Temperatura ambiente durante el servicio Con tendido fijo –40 °C ... +80 °C Cabezal –25 °C ... +85 °C Grado de suciedad 3 Resistencia del aislamiento > 100 mΩ Categoría de sobretensión III Resistencia de aislamiento específica < 30 mΩ Resistencia térmica, tubería Resistente a las llamas según UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / IEC 60332-1-2
- Clasificaciones
ECl@ss 5.0 19030312 ECl@ss 5.1.4 19030312 ECl@ss 6.0 27060304 ECl@ss 6.2 27060304 ECl@ss 7.0 27060304 ECl@ss 8.0 27060304 ECl@ss 8.1 27060304 ECl@ss 9.0 27060304 ECl@ss 10.0 27060304 ECl@ss 11.0 27060304 ECl@ss 12.0 27060304 ETIM 5.0 EC000830 ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249 ETIM 8.0 EC003249 UNSPSC 16.0901 26121604
-
-