Accesorios
Conectores y cables

YM2X18-030EG1M2X18
2124545
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de interconexión
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 8 polos, recto, Con codificación X
      Tipo de conexión cabezal BConector macho, M12, 8 polos, recto, Con codificación X
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillada
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Par de apriete0,6 Nm
      Entrecaras13
      Cable3 m, de 8 hilos, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaVerde
      Diámetro del cable6,4 mm
      Sección del conductor0,14 mm²
      ApantallamientoApantallado
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 8 veces el diámetro del cable
      Tensión asignada
      ≤ 60 V DC
      Tensión asignada1,5 kV
      Carga de corriente0,5 A
      Tipo de señalBus de campo
      Características de transferenciaCAT6A
      Velocidad de transmisión de datos≤ 10 Gbit/s
      AplicaciónZonas con lubricantes y aceites
      Autorizaciones

      CE

      UL

      N.º de archivo ULE513908
      Grado de protecciónIP65 / IP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento> 100 mΩ
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica< 30 mΩ
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    YM2X18-030EG1M2X18
    Esquema de dimensiones