Accesorios
Conectores y cables

YM2D24-C50PN1MRJA4
2121276
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de interconexión
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación D
      Tipo de conexión cabezal BConector macho, RJ45, 4 polos, recto
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillable (M12), bloqueo con enclavamiento (RJ45)
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Par de apriete0,6 Nm
      Entrecaras13
      Cable0,5 m, de 4 hilos, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaVerde
      Diámetro del cable6,7 mm
      ApantallamientoApantallado
      Radio de curvatura
      En movimiento> 12 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Funcionamiento para cadenas de arrastre> 12 veces el diámetro del cable
      Ciclos de flexión3.000.000
      Tensión asignada
      ≤ 60 V DC
      Tensión asignada1 kV
      Carga de corriente1,5 A
      Velocidad de proceso3,3 m/s
      Ruta de tránsito5 m
      Aceleración≤ 2 m/s²
      Tipo de señalEthernet, PROFINET
      Características de transferenciaCAT5e
      Velocidad de transmisión de datos≤ 0,1 Gbit/s
      Aplicación

      Funcionamiento para cadenas de arrastre

      Zonas con lubricantes y aceites

      Autorizaciones

      CE

      UL

      Grado de protecciónIP67 (M12), IP20 (RJ45)
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–30 °C ... +70 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre–30 °C ... +70 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento> 100 MΩ
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica< 30 mΩ
      Resistencia térmica, tuberíaResistente a las llamas según UL 1581 sección 1060 (FT1), sección 1061 (cable flame), sección 1080 (VW-1) / IEC 60332-1-2
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.019030312
      eCl@ss 5.1.419030312
      eCl@ss 6.027060304
      eCl@ss 6.227060304
      eCl@ss 7.027060304
      eCl@ss 8.027060304
      eCl@ss 8.127060304
      eCl@ss 9.027060304
      eCl@ss 10.027060304
      eCl@ss 11.027060304
      eCl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    YM2D24-C50PN1MRJA4
    Esquema de dimensiones