Accesorios
Conectores y cables

YM2A18-020UA5XLEAX
2095868
Indicación: En cables sensor-actuador de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados de forma unitaria. Por eso, respete siempre la asignación de terminales del sensor y del cable indicada en la hoja de datos pertinente.
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de conexión
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 8 polos, recto, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BExtremo de cable abierto
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillada
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Par de apriete0,6 Nm
      Entrecaras13
      Cable2 m, de 8 hilos, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaNegro
      Diámetro del cable5,8 mm
      Sección del conductor0,25 mm²
      ApantallamientoSin apantallar
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Funcionamiento para cadenas de arrastre> 10 veces el diámetro del cable
      Ciclos de flexión10.000.000
      Tensión nominal, tubería300 V AC
      Tensión de prueba, tubería2.500 V AC
      Tensión asignada
      30 V AC
      30 V DC
      Tensión asignada0,8 kV
      Carga de corriente2 A
      Velocidad de proceso3 m/s
      Ruta de tránsito10 m
      Aceleración≤ 10 m/s²
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      Esfuerzo de torsión180° / 1 m
      Ciclos de torsión2.000.000
      Ciclos por minuto35
      Aplicación

      Zonas con lubricantes y aceites

      Funcionamiento para cadenas de arrastre

      Robots

      AutorizacionesUL
      N.º de archivo ULE335179
      Grado de protecciónIP65 / IP66K / IP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–25 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre–25 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento100 MΩ
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica30 mΩ
      Resistencia térmica, tuberíaResistente a las llamas según UL 1581, prueba de llama horizontal/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    YM2A18-020UA5XLEAX
    Esquema de dimensiones