Accesorios
Conectores y cables

YM2A18-000000FY2A8
2114648
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosDistribuidor en Y
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 8 polos, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BConector hembra, M12, 8 polos, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal CConector hembra, M12, 8 polos, Con codificación A
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillada
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      Material, conector de enchufe cabezal ATPU
      Material, conector de enchufe cabezal BTPU
      Material, conector de enchufe cabezal CTPU
      Material, tuerca moleteada cabezal APresofusión
      Material, tuerca moleteada cabezal BFundición inyectada de cinc, latonado
      Material, tuerca moleteada cabezal CPresofusión
      Entrecaras13
      Par de apriete0,6 Nm
      Apantallamiento cabezalSin apantallar
      Tensión asignada≤ 30 V AC/DC
      Tensión asignada0,8 kV
      Carga de corriente≤ 2 A
      Resistencia del aislamiento100 MΩ
      Grado de suciedad3
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica30 mΩ
      Grado de protecciónIP65 / IP66K / IP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      N.º de archivo ULE335179
      Autorizaciones

      CE

      UL

    Dibujos técnicos

    YM2A18-000000FY2A8
    Esquema de dimensiones
    YM2A18-000000FY2A8
    Anschlussschema