Accesorios
Conectores y cables

YI12U14-2550K4051A
2109299
Indicación: Please consider the operational voltage of the connector. For sensors with an integrated cable and flying leads the operational voltage of the connector can be lower than the operational voltage of the sensor.
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosConectores de enchufe confeccionables
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 4 polos, acodado, Con codificación A
      Tipo de conexiónConexión rápida por desplazamiento
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillada
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeTransparente
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Material, juntaFKM / PUR
      Par de apriete0,6 Nm
      Entrecaras13
      Diámetro admisible del cable4 mm ... 5,1 mm
      Sección de conductor permitida0,25 mm² ... 0,5 mm²
      Tensión asignada0,8 kV
      Carga de corriente4 A
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      AutorizacionesCE
      Grado de protecciónIP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento100 MΩ
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica30 mΩ

    Dibujos técnicos

    YI12U14-2550K4051A
    Esquema de dimensiones