Accesorios
Conectores y cables

YG2A15-050C1BXLEAX
2112753
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de conexión
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 5 pines, acodado
      Tipo de conexión cabezal BExtremo de cable abierto
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Par de apriete0,6 Nm
      Entrecaras13
      Cable5 m, De 5 hilos, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaVioleta
      Diámetro del cable6,9 mm
      Sección del conductor2 x 0,34 mm² +2 x 0,25 mm² +1 x 0,34 mm²
      ApantallamientoApantallado
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 6 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Ciclos de flexión≤ 1.000.000
      Tensión nominal, tubería300 V AC
      Tensión de prueba, tubería2.000 V AC
      Tensión asignada
      48 V AC
      60 V DC
      Velocidad de proceso3 m/s
      Ruta de tránsito5 m
      Aceleración≤ 5 m/s²
      Tipo de señalBus de campo, DeviceNet™
      Características de transferenciaCANopen, DeviceNet™
      IndicaciónCon codificación A
      Autorizaciones

      UL

      CE

      N.º de archivo ULE335179
      Grado de protecciónIP65 / IP66K / IP67
      ParticularidadesDe difícil inflamación, autoextintor
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–30 °C ... +70 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento> 100 MΩ
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica< 30 mΩ
      Resistencia térmica, tuberíaResistente a las llamas según UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / IEC 60332-1-2
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    YG2A15-050C1BXLEAX
    Esquema de dimensiones