- Página de inicio
- Gama de productos
- Accesorios
- Conectores y cables
- YG2A15-050C1BN2A15
- Página de inicio
- Gama de productos
- Accesorios
- Conectores y cables
- YG2A15-050C1BN2A15
Accesorios
Conectores y cables
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
- Datos técnicos
Grupos de accesorios Conectores y cables Gama de accesorios Cables de interconexión Tipo de conexión cabezal A Conector hembra, M12, 5 pines, acodado Tipo de conexión cabezal B Conector macho, M12, 5 pines, acodado Material del conector TPU Color, conector de enchufe Negro Material de la tuerca de bloqueo Presofusión Par de apriete 0,6 Nm Entrecaras 13 Cable 5 m, De 5 hilos Color, envoltura Violeta Diámetro del cable 6,9 mm Sección del conductor 2 x 0,34 mm² +2 x 0,25 mm² +1 x 0,34 mm² Apantallamiento Apantallado Radio de curvatura En movimiento > 10 veces el diámetro del cable Con tendido fijo > 6 veces el diámetro del cable en tendido fijo Ciclos de flexión ≤ 1.000.000 Tensión nominal, tubería 300 V AC Tensión de prueba, tubería 2.000 V AC Tensión asignada 48 V AC 60 V DC Velocidad de proceso 5 m/s Ruta de tránsito 5 m Aceleración ≤ 3 m/s² Tipo de señal Bus de campo Características de transferencia CANopen, DeviceNet™ Indicación Con codificación A Autorizaciones UL
CE
N.º de archivo UL E335179 Grado de protección IP65 / IP66 / IP67 Particularidades De difícil inflamación, autoextintor Temperatura ambiente durante el servicio En movimiento +30 °C ... +70 °C Con tendido fijo –40 °C ... +80 °C Cabezal –25 °C ... +85 °C Grado de suciedad 3 Resistencia del aislamiento > 100 MΩ Categoría de sobretensión III Resistencia de aislamiento específica < 30 mΩ Resistencia térmica, tubería Resistente a las llamas según UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / IEC 60332-1-2
- Clasificaciones
ECl@ss 5.0 19030312 ECl@ss 5.1.4 19030312 ECl@ss 6.0 27060304 ECl@ss 6.2 27060304 ECl@ss 7.0 27060304 ECl@ss 8.0 27060304 ECl@ss 8.1 27060304 ECl@ss 9.0 27060304 ECl@ss 10.0 27060304 ECl@ss 11.0 27060304 ECl@ss 12.0 27060304 ETIM 5.0 EC000830 ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249 ETIM 8.0 EC003249 UNSPSC 16.0901 26121604
-
-