Con su consentimiento, el sitio web utiliza cookies propias y de terceros para identificarle y para mostrarle mensajes publicitarios acordes con sus preferencias de navegación en Internet. Sin su consentimiento, únicamente utilizaremos cookies anonimizadas, p. ej. cookies de sesión. Si desea obtener más información o retirar el consentimiento para alguna cookie, haga clic aquí.
![]() |
|
Grupos de accesorios | Conectores y cables | ||||||||
Gama de accesorios | Cables de conexión | ||||||||
Tipo de conexión cabezal A | Conector hembra, M12, 4 polos, acodado, Con codificación A | ||||||||
Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable suelto | ||||||||
Cierre de conector de enchufe | Conexión atornillada | ||||||||
Material del conector | TPU | ||||||||
Color, conector de enchufe | Negro | ||||||||
Material de la tuerca de bloqueo | Presofusión | ||||||||
Material, junta | FKM | ||||||||
Par de apriete | 0,6 Nm | ||||||||
Entrecaras | 13 | ||||||||
Cable | 10 m, de 4 hilos, PVC | ||||||||
Material de la envoltura | PVC | ||||||||
Color, envoltura | Gris | ||||||||
Diámetro del cable | 5 mm | ||||||||
Sección del conductor | 0,34 mm² | ||||||||
Apantallamiento | Sin apantallar | ||||||||
| |||||||||
Tensión asignada | ≤ 250 V DC | ||||||||
Tensión asignada | 2,5 kV | ||||||||
Carga de corriente | 4 A | ||||||||
Tipo de señal | Cable sensor/actuador | ||||||||
Aplicación | Industria química | ||||||||
Autorizaciones | CE UL | ||||||||
N.º de archivo UL | E335179 | ||||||||
Grado de protección | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
| |||||||||
Grado de suciedad | 3 | ||||||||
Resistencia del aislamiento | 100 MΩ | ||||||||
Categoría de sobretensión | III | ||||||||
Resistencia de aislamiento específica | 30 mΩ |
ECl@ss 6.0 | 27279218 |
ECl@ss 7.0 | 27279218 |
ECl@ss 8.0 | 27279218 |
ECl@ss 9.0 | 27060311 |
Productos y sectores
Gama de productosSectoresProductos por tareaServicio y soporte
Gama de servicioDescargas de softwareDescargas de documentaciónRegistroConocimientos técnicos
TecnologíassafetyIQNoticias y eventos
SICK Sensor BlogContacto
ContactoFormulario de contactoAcerca de SICK
SICK ChileSICK en el mundo