Accesorios
Conectores y cables

YF8U14-050VA3XLEAX
2095889
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de conexión
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M8, 4 polos, recto, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BExtremo de cable abierto
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillada
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Material, juntaFKM
      Par de apriete0,4 Nm
      Entrecaras9
      Cable5 m, de 4 hilos, PVC
      Material de la envolturaPVC
      Color, envolturaGris
      Diámetro del cable4,8 mm
      Sección del conductor0,25 mm²
      ApantallamientoSin apantallar
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Tensión nominal, tubería300 V AC
      Tensión de prueba, tubería2.000 V AC
      Tensión asignada
      50 V AC
      60 V DC
      Tensión asignada1,5 kV
      Carga de corriente≤ 4 A
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      AplicaciónIndustria química
      AutorizacionesUL
      N.º de archivo ULE335179
      Grado de protecciónIP65 / IP66K / IP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–5 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–30 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento100 MΩ
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica30 mΩ
      Resistencia térmica, tuberíaResistente a las llamas según UL 1581 VW1 / CSA FT1
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    YF8U14-050VA3XLEAX
    Esquema de dimensiones