Contacto
Comentarios

Accesorios
Conectores y cables

YF8U14-050UA3XLEAX
2094792
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de conexión
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M8, 4 polos, recto, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BExtremo de cable suelto
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillada
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Material, juntaFKM
      Par de apriete0,4 Nm
      Entrecaras9
      Cable5 m, de 4 hilos, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaNegro
      Diámetro del cable4,5 mm
      Sección del conductor0,25 mm²
      ApantallamientoSin apantallar
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Funcionamiento para cadenas de arrastre> 10 veces el diámetro del cable
      Ciclos de flexión10.000.000
      Tensión asignada≤ 60 V DC
      Tensión asignada1,5 kV
      Carga de corriente4 A
      Velocidad de proceso3 m/s
      Ruta de tránsito10 m
      Aceleración≤ 10 m/s²
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      Esfuerzo de torsión180° / 1 m
      Ciclos de torsión2.000.000
      Ciclos por minuto35
      Aplicación

      Zonas con lubricantes y aceites

      Funcionamiento para cadenas de arrastre

      AutorizacionesUL
      N.º de archivo ULE335179
      Grado de protecciónIP65 / IP66K / IP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–25 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre–25 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento100 MΩ
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica30 mΩ
    • Clasificaciones
      ECl@ss 6.027279218
      ECl@ss 7.027279218
      ECl@ss 8.027279218
      ECl@ss 9.027060311
      ECl@ss 10.027060311
      ECl@ss 11.027060311
      ETIM 7.0EC001855

    Dibujos técnicos

    YF8U14-050UA3XLEAX
    Esquema de dimensiones
Arriba