Contacto
Comentarios

Accesorios
Conectores y cables

YF2A14-020VB3XLEAX
2096234
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de conexión
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 4 polos, recto, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BExtremo de cable suelto
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillada
      Material del conectorTPU
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Material, juntaFKM
      Par de apriete0,6 Nm
      Entrecaras13
      Cable2 m, de 4 hilos, PVC
      Material de la envolturaPVC
      Color, envolturaGris
      Diámetro del cable5 mm
      Sección del conductor0,34 mm²
      ApantallamientoSin apantallar
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Tensión asignada≤ 250 V DC
      Tensión asignada2,5 kV
      Carga de corriente4 A
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      AplicaciónIndustria química
      Autorizaciones

      CE

      UL

      N.º de archivo ULE335179
      Grado de protecciónIP65 / IP66K / IP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–5 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–30 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +85 °C
      Grado de suciedad3
      Resistencia del aislamiento100 MΩ
      Categoría de sobretensiónIII
      Resistencia de aislamiento específica30 mΩ
    • Clasificaciones
      ECl@ss 6.027279218
      ECl@ss 7.027279218
      ECl@ss 8.027279218
      ECl@ss 9.027060311
      ECl@ss 10.027060311
      ECl@ss 11.027060311
      ETIM 7.0EC001855

    Dibujos técnicos

    YF2A14-020VB3XLEAX
    Esquema de dimensiones
Arriba