Accesorios
Conectores y cables

Y8B3AA2-LXXXUDA025
2120660
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosCajas de distribuidores
      Salida conmutadaNPN
      ApantallamientoSin apantallar
      Número de zócalos de conexión10
      Material de la carcasaTPU
      Color de cajaNegro
      Tipo de conexión de los zócalosM8, 3 pines, Con codificación A, Conector hembra
      Tipo de conexión de la conexión principalExtremo de cable abierto
      Cable de conexión2,5 m, De 12 hilos, PUR sin halógenos
      Diámetro del cable9,3 mm
      Color del cableGris
      Velocidad de proceso2 m/s
      Ruta de tránsito5 m
      Aceleración≤ 5 m/s²
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 7,5 veces el diámetro del cable
      Funcionamiento para cadenas de arrastre> 10 veces el diámetro del cable
      Ciclos de flexión≤ 5.000.000
      Entrecaras
      Zócalos de conexión9
      Par de apriete
      Zócalos de conexión0,4 Nm
      LED indicador
      Zócalos de conexión1 x por zócalo de conexión
      Conexión principal1x por distribuidor
      Tensión asignada≤ 24 V DC
      Tensión de operación18 V DC ... 30 V DC
      Carga de corriente10 A, Total con 30 °C (véanse los factores de corrección EN 60204-1)
      Categoría de sobretensiónIII
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–5 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre–5 °C ... +60 °C
      Caja de distribución–20 °C ... +72 °C
      Grado de protecciónIP65/ IP67
      N.º de archivo ULE238799
      Autorizaciones

      UL

      CE

      AplicaciónFuncionamiento para cadenas de arrastre
      Elementos suministrados10 x plaquitas para etiqueta

    Dibujos técnicos

    Y8B3AA2-LXXXUDA025
    Esquema de dimensiones
    Y8B3AA2-LXXXUDA025
    Anschlussschema