Accesorios
Conectores y cables

Y8A3AA2-C2AB000XXX
2115736
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosCajas de distribuidores
      Salida conmutadaPNP
      ApantallamientoSin apantallar
      Número de zócalos de conexión10
      Material de la carcasaTPU
      Color de cajaNegro
      Tipo de conexión de los zócalosM8, 3 pines, Con codificación A, Conector hembra
      Tipo de conexión de la conexión principalM12, 12 polos, Con codificación A, Conector macho
      Entrecaras
      Zócalos de conexión9
      Conexión principal13
      Par de apriete
      Zócalos de conexión0,4 Nm
      Conexión principal0,6 Nm
      LED indicador
      Zócalos de conexión1 x por zócalo de conexión
      Conexión principal1x por distribuidor
      Tensión asignada≤ 24 V DC
      Tensión de operación18 V DC ... 30 V DC
      Carga de corriente1,5 A, Total con 30 °C (véanse los factores de corrección EN 60204-1)
      Categoría de sobretensiónIII
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Caja de distribución–20 °C ... +55 °C
      Grado de protecciónIP65/ IP67
      N.º de archivo ULE238799
      Autorizaciones

      UL

      CE

      Elementos suministrados10 x plaquitas para etiqueta

    Dibujos técnicos

    Y8A3AA2-C2AB000XXX
    Esquema de dimensiones
    Y8A3AA2-C2AB000XXX
    Anschlussschema Cd-483