Accesorios
Conectores y cables

Y8A34A2-LXXXUAA050
2115727
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosCajas de distribuidores
      Salida conmutadaPNP
      ApantallamientoSin apantallar
      Número de zócalos de conexión4
      Material de la carcasaTPU
      Color de cajaNegro
      Tipo de conexión de los zócalosM8, 3 pines, Con codificación A, Conector hembra
      Tipo de conexión de la conexión principalExtremo de cable abierto
      Cable de conexión5 m, De 6 hilos, PUR sin halógenos
      Diámetro del cable7,6 mm
      Color del cableGris
      Velocidad de proceso2 m/s
      Ruta de tránsito5 m
      Aceleración≤ 5 m/s²
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 10 veces el diámetro del cable
      Funcionamiento para cadenas de arrastre> 10 veces el diámetro del cable
      Ciclos de flexión≤ 5.000.000
      Entrecaras
      Zócalos de conexión9
      Par de apriete
      Zócalos de conexión0,4 Nm
      LED indicador
      Zócalos de conexión1 x por zócalo de conexión
      Conexión principal1x por distribuidor
      Tensión asignada≤ 24 V DC
      Tensión de operación18 V DC ... 30 V DC
      Carga de corriente10 A, Total con 30 °C (véanse los factores de corrección EN 60204-1)
      Categoría de sobretensiónIII
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–5 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre–5 °C ... +60 °C
      Caja de distribución–20 °C ... +72 °C
      Grado de protecciónIP65/ IP67
      N.º de archivo ULE238799
      Autorizaciones

      UL

      CE

      AplicaciónFuncionamiento para cadenas de arrastre
      Elementos suministrados5 x plaquitas para etiqueta

    Dibujos técnicos

    Y8A34A2-LXXXUAA050
    Esquema de dimensiones
    Y8A34A2-LXXXUAA050
    Anschlussschema Cd-474