Fotocélulas miniatura
W8G

WL8G-P2231
6033188
Incluido en el volumen de suministro: P250F (1), BEF-W100-A (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio del sensor/ de detecciónBarrera fotoeléctrica réflex, Autocolimación
      Dimensiones (An x Al x Pr)11 mm x 31 mm x 20 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Alcance de detección máx.0 m ... 3 m 1)
      Distancia de conmutación0 ... 1,7 m 1)
      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLED 2)
      Tamaño del spot (separación)Ø 70 mm (2 m)
      Longitud de onda650 nm
      AjustePotenciómetro, 270°
      Aplicaciones especialesDetección de objetos transparentes
      • 1) Reflector PL80A.
      • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación± 10 % 2)
      Consumo de corriente30 mA 3)
      Salida conmutadaPNP
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Tipo de conmutación seleccionableOpcional, por interruptor giratorio claro/oscuro
      Tensión de señal PNP HIGH/LOWAprox. UV - 1,8 V / 0 V
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Tiempo de respuesta≤ 0,5 ms 4)
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz 5)
      Atenuación a lo largo de los haces de luz≤ 20 %
      Tipo de conexiónConector M8 de 4 polos
      Protección de circuito

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      Peso10 g
      Filtro de polarización
      Material de la carcasaPlástico, ABS
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP67
      Elementos suministradosEscuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250F
      Diseño especialDetección de objetos transparentes
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +55 °C
      Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +70 °C
      • 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 7) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
      • 8) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.431 años
      DCavg0%
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WL8G-P2231
    Esquema de conexión Cd-066
    WL8G-P2231
    Curva característica WL8G
    WL8G-P2231
    Diagrama del rango de sensibilidad WL8G
    WL8G-P2231
    Posibilidades de ajuste
    WL8G-P2231
    Esquema de dimensiones