W8G

Barrera con autocolimación para detectar objetos transparentes para aplicaciones a corta distancia

Ventajas para el cliente

  • Detección fiable de objetos también a distancias muy cortas (no hay zonas ciegas) o a través de huecos muy estrechos y pantallas
  • El punto de luz homogéneo y de gran visibilidad con contornos bien definidos facilita la alineación
  • Detección fiable de todos los objetos pequeños o transparentes, atenuación mín. 15%
  • Proceso de instalación simplificado, puesto que el volumen de suministro incluye la escuadra de fijación BEF-W100-A y el reflector P250
  • Montaje rápido y sencillo gracias a la rosca universal compatible M3

Visión general

Barrera con autocolimación para detectar objetos transparentes para aplicaciones a corta distancia

La WL8G es una barrera fotoeléctrica en miniatura para aplicaciones a corta distancia destinada a detectar objetos transparentes. Gracias a la óptica de autocolimación, se puede posicionar el reflector a cualquier distancia pequeña con respecto a la pantalla frontal del sensor. El montaje de la carcasa, con roscas de fijación M3, resulta muy fácil y seguro.

Lo más destacado
  • Autocolimación
  • Carcasa en miniatura estándar con roscas de fijación M3 integradas
  • Conmutación en claro/oscuro mediante interruptor giratorio
  • Ajuste de la sensibilidad
  • Los accesorios necesarios están incluidos en el volumen de suministro

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)11 mm x 31 mm x 20 mm
    Alcance de detección máx.0 m ... 3 m 1)
    Fuente de luzLED
    Tipo de luzLuz roja visible
    Grado de protecciónIP67
    Material de la carcasaPlástico ABS
    AjustePotenciómetro, 270°
    • 1) Reflector PL80A.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas