Fotocélulas compactas
W250-2

WTB250-2P2441
6044682
Incluido en el volumen de suministro: BEF-W250 (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio del sensor/ de detecciónFotocélula de detección sobre objeto, Supresión de fondo
      Dimensiones (An x Al x Pr)20 mm x 65 mm x 43,9 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Alcance de detección máx.150 mm ... 500 mm 1)
      Distancia de conmutación150 mm ... 500 mm 1)
      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLED 2)
      Tamaño del spot (separación)Ø 30 mm (500 mm)
      Ángulo de dispersiónAprox. 3°
      AjustePotenciómetro, 2 revoluciones 3)
      Potenciómetro, 2 revoluciones
      • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
      • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
      • 3) Con indicador de posición.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación≤ 5 vss 2)
      Consumo de corriente35 mA 3)
      Salida conmutadaPNP
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Tipo de conmutación seleccionableOpcional, por cable de control L/D
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Tiempo de respuesta≤ 3 ms 4)
      Frecuencia de conmutación160 Hz 5)
      Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos 6)
      Protección de circuito

      A 7)

      B 8)

      C 9)

      D 10)

      Clase de protecciónIII
      Peso+ 40 g
      Material de la carcasaPlástico, ABS
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP67
      Elementos suministradosEscuadra de fijación BEF-W250
      CEMEN 60947-5-2 11)
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +55 °C
      Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +70 °C
      N.º de archivo ULNRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) Orientable 90°.
      • 7) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 8) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
      • 9) C = Supresión de impulsos parásitos.
      • 10) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
      • 11) Los equipos CA/CC cumplen las disposiciones de protección contra señales inalámbricas para ámbitos industriales (categoría de protección contra señales inalámbricas A). En ámbitos domésticos, podrían provocar radiointerferencias.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD516 años
      DCavg0%
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WTB250-2P2441
    Esquema de conexión Cd-087
    WTB250-2P2441
    Curva característica WTB250-2, 500 mm
    WTB250-2P2441
    Diagrama del rango de sensibilidad WTB250-2, 500 mm
    WTB250-2P2441
    Posibilidades de ajuste WTB250-2
    WTB250-2P2441
    Esquema de dimensiones WTB250-2, CC, conector macho