Fotocélulas compactas
W250-2

WL250-2P1131
6044697
Incluido en el volumen de suministro: P250 (1), BEF-W250 (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio del sensor/ de detecciónBarrera fotoeléctrica réflex, Lente doble
      Dimensiones (An x Al x Pr)20 mm x 65 mm x 43,9 mm
      Forma de la carcasa (salida de luz)Rectangular
      Alcance de detección máx.

      0,01 m ... 15 m 1)

      0,01 m ... 12 m 2)

      Distancia de conmutación

      0,01 m ... 13 m 1)

      0,01 m ... 11 m 2)

      Tipo de luzLuz roja visible
      Fuente de luzLED 3)
      Tamaño del spot (separación)Ø 260 mm (8 m)
      Ángulo de dispersiónAprox. 2°
      AjustePotenciómetro, 2 revoluciones 4)
      • 1) Reflector PL80A.
      • 2) Reflector P250.
      • 3) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
      • 4) Con indicador de posición.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación≤ 5 vss 2)
      Consumo de corriente20 mA 3)
      Salida conmutadaPNP
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Tipo de conmutación seleccionableOpcional, por cable de control L/D
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Tiempo de respuesta≤ 0,5 ms 4)
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz 5)
      Tipo de conexiónCable de 4 hilos, 2 m 6)
      Material del cablePVC
      Sección del conductor0,18 mm²
      Diámetro del cableØ 3,8 mm
      Protección de circuito

      A 7)

      B 8)

      C 9)

      D 10)

      Clase de protecciónIII
      Peso150 g
      Filtro de polarización
      Material de la carcasaPlástico, ABS
      Material de elementos ópticosPlástico, PMMA
      Grado de protecciónIP67
      Elementos suministradosReflector P250, Escuadra de fijación BEF-W250
      CEMEN 60947-5-2 11)
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +55 °C
      Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +70 °C
      N.º de archivo ULNRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
      • 5) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 6) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
      • 7) A = Conexiones UV protegidas contra polarización inversa.
      • 8) B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.
      • 9) C = Supresión de impulsos parásitos.
      • 10) D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.
      • 11) Los equipos CA/CC cumplen las disposiciones de protección contra señales inalámbricas para ámbitos industriales (categoría de protección contra señales inalámbricas A). En ámbitos domésticos, podrían provocar radiointerferencias.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.686 años
      DCavg0%
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WL250-2P1131
    Esquema de conexión Cd-089
    WL250-2P1131
    Curva característica
    WL250-2P1131
    Diagrama del rango de sensibilidad
    WL250-2P1131
    Posibilidades de ajuste WL250-2
    WL250-2P1131
    Esquema de dimensiones WL250-2, CC, cable