W250-2

Gran rendimiento en carcasa compacta para las bandas CA y CC

Ventajas para el cliente

  • El juego de montaje reduce el esfuerzo en la obtención de los accesorios
  • El LED de alto brillo de luz roja de gran visibilidad facilita la alineación de los sensores
  • El conector de enchufe giratorio facilita la integración en las máquinas
  • Flexibilidad de montaje y reducción a la mitad del número de equipos necesarios gracias a la conmutación en claro/oscuro mediante cable de control
  • Compatibilidad de montaje, ya que los equipos de CC y CA/CC están disponibles en la misma forma

Visión general

Gran rendimiento en carcasa compacta para las bandas CA y CC

La gama de barreras fotoeléctricas W250 se caracteriza por una combinación especial, ya que en una carcasa muy compacta están integradas tanto la versión CC como la versión AC/CC. Las variantes con cable o con conector macho giratorio otorgan a la W250 flexibilidad a la hora de integrarla en un sistema. Un indicador de posición de fácil lectura ayuda al usuario en las operaciones de ajuste de la sensibilidad y del alcance de detección. La conmutación en claro/oscuro mediante cable de control reduce a la mitad el número de equipos necesarios y ahorra espacio en el almacén.

Lo más destacado
  • Luz roja con buena visibilidad gracias al LED de alto brillo
  • Potenciómetro con indicador de posición para ajustar la distancia de conmutación y la sensibilidad
  • Conmutación en claro/oscuro mediante cable de control
  • Conector macho giratorio o cable
  • Variantes para fuentes de alimentación en diseño compacto de 10 a 30 V CC o24 a 240 V CC / 24 a 240 V CA
  • La escuadra de fijación BEF-W250 de acero inoxidable (1.4301) está incluida en el volumen de suministro

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)

    20 mm x 65 mm x 43,9 mm

    20 mm x 60 mm x 43,9 mm

    Alcance de detección máx.

    100 mm ... 300 mm 1)

    150 mm ... 500 mm 1)

    200 mm ... 1.000 mm 1)

    0,01 m ... 15 m 2)

    0,01 m ... 12 m 3)

    0 m ... 50 m

    Fuente de luzLED
    Tipo de luzLuz roja visible
    Grado de protecciónIP67
    Material de la carcasaPlástico ABS
    AjustePotenciómetro, 2 revoluciones 4)
    • 1) Material con un 90% de reflectancia (sobre el blanco estándar según DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
    • 3) Reflector P250.
    • 4) Con indicador de posición.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas