Soluciones para robots de Universal Robots

SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots
SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots

Universal Robots (UR) ofrece numerosas soluciones de Cobots para empresas de todos los tamaños. La gama de cobots de UR ofrece los siguientes cinco modelos en función de su capacidad de carga y alcance:

  • UR3e (capacidad de carga 3 kg, alcance 500 mm)
  • UR5e (capacidad de carga 5 kg, alcance 850 mm)
  • UR10e (capacidad de carga 12,5 kg, alcance 1.300 mm)
  • UR16e (capacidad de carga 16 kg, alcance 900 mm)
  • UR20 (capacidad de carga 20 kg, alcance 1.750 mm)

Esto permite hacer realidad un gran número de aplicaciones. Con sus seis articulaciones, su increíble flexibilidad y una sencilla integración en entornos de producción existentes, los cobots están llamados a realizar grandes logros. Estos grandes logros serán aún mayores unidos a la solución adecuada de sensores y de software de SICK, para estar a la altura de sus distintas exigencias en cuanto a seguridad y a procesamiento industrial de imágenes. SICK ofrece tanto soluciones integradas especiales para el ecosistema UR+ como también muchas otras soluciones que permiten su integración en los robots UR.

Sensores y soluciones de software para los robots de Universal Robots

Soluciones integradas para el ecosistema UR+

UR+ certified
Sistemas de guía de robots
Sistema sensor flexible y de uso sencillo para la localización de piezas
PLOC2D
SICK AppSpace
Fácil recogida de objetos en la cinta transportadora en todas las dimensiones
3D Belt Pick

Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap

SICK sBot Stop - URCap

Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Sistema de seguridad: hardware y software

Soluciones para robots de Universal Robots

Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 escáner láser)

SICK sBot Speed - URe (1 Laserscanner)

Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Sistema de seguridad: hardware y software

Kit de hardware 1

Kit de software

Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot URCap

SICK sBot URCap

Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Software

Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR

Historias de éxito


Sistemas de guía de robots
Localización de piezas flexible para bin-picking y despaletización
PLB

Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap

SICK sBot Speed - URCap

Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Sistema de seguridad: hardware y software

Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 escáneres láser)

Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool – URCap

SICK nanoScan3 Tool URCap

Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Software