Como producción consecuentemente transparente, los efectos positivos de la conexión en red en Industria 4.0 se reflejan en todo el proceso de producción. Cuando se logra la conexión en red, este tipo de producción transparente proporciona una visión global de todos los procesos logísticos y de fabricación en toda la cadena de suministro, incluyendo la gestión de pedidos y la entrega final a cliente. Esto reduce el consumo de material y recursos. Además, se optimizan de forma integral las redes de producción y de suministro. Las soluciones de seguimiento de envíos “track & trace” inteligentes generan datos e información que permiten la detección, la identificación y el seguimiento continuo del producto y del material en la cadena de proceso interconectada.
Interconexión continua: todos los productos bajo control
Las posibilidades técnicas de implementar soluciones de seguimiento de envíos “track & trace” son muy variadas. La selección de la tecnología de identificación adecuada para conseguir el mejor rendimiento de lectura y la mejor integración en el sistema posibles varía en función de cada necesidad. En la fábrica inteligente, se consideran soluciones compatibles con la Industria 4.0, en particular, la tecnología RFID y las cámaras programables. Los sensores instalados a lo largo de la cadena de producción identifican directamente los pasos de montaje que deben seguirse con la ayuda de los soportes de datos, y garantizan la transparencia continua hasta la entrega.
Transparencia para todos los procesos
Inteligencia de sensores significa hoy en día no solo detectar la realidad de forma precisa, sino también la posibilidad de procesar la información de forma apropiada ya en el sensor. De este modo, gracias a un formato de salida flexible y al establecimiento y la vinculación de condiciones lógicas, la salida de datos puede adaptarse exactamente a los requerimientos. En este contexto, cualquier tecnología seguirá siendo válida en el futuro. La RFID permite, por ejemplo, la lectura y la escritura y, por tanto, el uso múltiple de los soportes de datos; además, no es necesario que se establezca contacto visual directo. Los lectores de códigos basados en cámara, por el contrario, pueden leer también códigos 2D y escritura legible. Las imágenes guardadas pueden leerse y analizarse.