Cuatro dimensiones tecnológicas de los sensores inteligentes:

Tareas Inteligentes

 

Las Tareas Inteligentes permiten procesar los datos directamente en el sensor. Esto se traduce en una transmisión de datos más rápida, estructuras más sencillas y ventajas de costes para su proceso.

 

En tiempos del “Big Data”, es importante no perder la perspectiva. Por ello, las tareas inteligentes procesan las numerosas señales de medición y detección del sensor, las combinan, si es necesario, con las señales de un sensor externo, y a partir de dicha combinación generan la información del proceso realmente necesaria, acorde a la aplicación respectiva de la instalación. Esto ahorra tiempo a la hora de evaluar los datos en el control, acelera los procesos de la máquina y hace que el costoso hardware adicional de alto rendimiento sea innecesario.

 

Site map

Ejemplos de Smart Tasks: el valor añadido para su aplicación

Medición de velocidad y de longitud

  • Determinación de la velocidad del objeto independientemente del deslizamiento para obtener resultados de medición más precisos
  • Selección y clasificación sencillas de los objetos de detección en función de la longitud del objeto, independientemente de la velocidad de transporte.
  • Alta flexibilidad en la definición del punto de medición
  • Sin distorsión del resultado de la medición gracias a los tiempos de ciclo del sistema de control

Medición de velocidad y longitud integrada para aplicaciones en aserraderos

Monitor de objetos y huecos

  • Supervisión de longitudes de objetos y distancias entre ellos para detectar con rapidez estados defectuosos
  • Señales preparadas de forma sencilla para el nivel de control superior o para el control directo y rápido del sistema de expulsión del producto.
  • Sin distorsión del resultado de la medición gracias a los tiempos de ciclo del sistema de control

Medición integrada de objetos y huecos durante la alimentación de productos

Análisis de dotación

  • Detección directa de dotación, p. ej. de un portapiezas que pasa por delante, mediante una sencilla evaluación del patrón de señales directamente en el Smart Sensor para el control de calidad o el control de proceso.
  • Detección fiable de dotación en el proceso en marcha - incluso a diferentes velocidades de proceso
  • Rentabilidad y baja complejidad

Análisis de dotación integrado

Conteo y supresión de rebotes

  • Control de integridad rápido y sencillo con supresión de interferencias simultánea
  • Medición precisa: sin “engullimiento” de impulsos individuales de conteo muy rápidos gracias a los tiempos de ciclo del sistema de control.

Conteo de etiquetas integrado para el cambio oportuno de bobinas

Unión de la protección de las personas con la automatización

  • Con la función muting puede transmitirse un valor de altura a través de la interfaz IO-Link para el uso en los procesos de automatización posteriores
  • Recuento de objetos que pasan por la cortina fotoeléctrica de seguridad

Combina seguridad y automatización: IO-Link hace posible un diseño económico y eficaz de las instalaciones