RFID, escáneres de códigos de barras basados en láser y lectores de códigos basados en cámara: la solución realmente eficiente de las tareas de identificación requiere más de una tecnología. SICK le ofrece la solución, ya que desde hace décadas es uno de los pioneros en soluciones de visión y de cámara, líder del mercado en el área de la lectura industrial de códigos e innovador en tecnología RFID. Ya sea de forma individual o combinadas en una aplicación, SICK resuelve sus tareas de identificación de forma fiable y eficaz con tres tecnologías. Consideramos que sus necesidades son lo primero.
Como empresa con presencia global, estamos siempre cerca de usted. Nuestro servicio: un análisis preciso de sus necesidades, experiencia técnica y competencia en sistemas, productos potentes y un amplio soporte “in situ” en todo el mundo. Ya se trate de tecnología láser, de cámara o RFID, las tres se pueden combinar en un sistema si es necesario. SICK le ofrece directamente tanto soluciones de sistema completas como combinaciones individuales. Además, puede completar combinaciones de tecnologías de identificación con otros sensores de nuestra amplia gama de productos. ¿Cambian sus necesidades? Ningún problema. Gracias a la arquitectura modular y a nuestro concepto 4Dpro, nuestros sistemas pueden ampliarse de forma flexible y adaptarse a cualquier nueva tarea.
Su ventaja: tres tecnologías para todos los casos
RFID
- Identificación fiable de objetos ocultos o sucios, ya que no es necesario el contacto visual con la etiqueta RFID
- Identificación de objetos grandes con posición de transpondedor indeterminada gracias a distancias de lectura y anchos de campo de lectura grandes
- Lectura y escritura de datos
- Alto nivel de seguridad contra la falsificación y protección de datos mediante la transmisión de datos encriptados
Lectores de códigos basados en cámara
- Lectura flexible de diferentes tipos de códigos y lectura independiente de la alineación del código (360°)
- Supervisión de la calidad del código para la optimización del proceso por Code Analytics en el dispositivo
- Análisis de imágenes posterior gracias al almacenamiento de imágenes de objetos identificados
- Lectura, evaluación y análisis de códigos muy dañados mediante algoritmos de procesamiento de imágenes correctores
Escáneres de códigos de barras basados en láser
- Identificación de códigos para diferentes distancias y tamaños de objetos con un solo dispositivo gracias a la gran profundidad de campo
- Cobertura de amplios rangos de lectura con un único dispositivo gracias al gran ángulo de apertura
- Gran estabilidad de lectura, incluso con luz artificial cambiante, gracias a la elevada insensibilidad a la luz ambiental
- Función de enfoque automático que permite una alineación sencilla y, por tanto, unos costes de puesta en servicio reducidos
Explorador de identificación: encuentre la solución adecuada para cada aplicación
Propiedades de lectura, propiedades del código, almacenamiento de datos y análisis: seleccione los criterios y encuentre la solución de identificación adecuada
Nuestra gama de identificación completa
Ejemplos prácticos: historias en el SICK Sensor Blog
Audi: fabricación eficiente de vehículos con tecnología RFID
Papel por metros lineales: RFID garantiza la secuencia de producción correcta
Seguimiento continuo de equipajes
Encuentre la solución correcta con el explorador de identificación
Seleccione los criterios y encuentre la solución de identificación adecuada
4Dpro - The flexibility you need
- Tecnología de conexión homogénea
- Interfaz de usuario homogénea
- Concepto de accesorios homogéneo