4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

Inversión de futuro en la solución adecuada

SICK ofrece una extensa gama de soluciones de identificación y de visión mediante sensores de fabricación y desarrollo propios. No importa por cuál opción se decida hoy: con el concepto 4Dpro obtendrá la flexibilidad que necesite en el futuro. Todos los sensores 4Dpro son compatibles e intercambiables entre sí. Tecnología de conexión unificada, interfaz de usuario unificada y accesorios unificados: una combinación exclusiva bajo el nombre 4Dpro.

Beneficios que le aportan los sensores 4Dpro

  • Inversión segura gracias a la posibilidad de cambiar entre distintas tecnologías
  • Puesta en servicio sencilla incluso en aplicaciones que emplean varias tecnologías
  • Intercambio rápido y flexible gracias a la tecnología de conexión unificada y a la función de clonación
  • Menos complejidad de integración en controles lógicos programables (PLC) gracias a los módulos de función gratuitos de SICK
  • Reducción del espacio y de los costes de almacenamiento gracias a la menor cantidad de componentes y accesorios necesarios

Tecnología de conexión unificada

Todos los sensores 4Dpro están dotados de la misma tecnología de conexión modular, lo que permite una conexión flexible al bus de campo en caso de requerirse una seguridad de proceso elevada. La ventaja es doble: el pedido se simplifica y la integración es menos compleja.

Interfaz de usuario unificada

Todos los sensores 4Dpro funcionan con el software de configuración multidispositivo de SICK y se adaptan así rápidamente a cualquier tecnología. Los datos se transmiten al control en el formato deseado y un monitor de eventos analiza las entradas y salidas de los sensores 4Dpro.

Accesorios unificados

Todos los sensores 4Dpro comparten una misma selección de accesorios. Esto significa que la cantidad de componentes es más reducida, ahorrando espacio y también costes de almacenamiento.

 

Los sensores 4Dpro se reconocen por su distintivo 4Dpro

4Dpro
4Dpro
Escáner de código de barras fijo
Identificación de códigos 1D con escáner IO-Link o Dual Port de fácil integración
CLV61x
Identificación de códigos 1D con escáner robusto incluyendo concepto de interfaz flexible
CLV62x
Identificación de códigos 1D con escáner para entornos difíciles y aplicaciones HACCP
CLV63x
Identificación de códigos 1D con escáner incluyendo enfoque dinámico
CLV64x
Identificación de códigos 1D con escáner de enfoque automático para grandes distancias de lectura
CLV65x
Identificación de códigos 1D con escáner con enfoque automático y función de seguimiento para un alto rendimiento
CLV69x
Lectores de códigos basados en cámara
Identificación de códigos 1D, 2D y DPM con cámara compacta: ideal también para códigos miniatura
Lector61x
Identificación de códigos 1D, 2D y DPM con cámara compacta: ideal para códigos pequeños
Lector62x
Identificación de códigos 1D, 2D y DPM con cámara para distancias de lectura medias
Lector63x
Identificación de códigos 1D, 2D y DPM con cámara para una detección de objetos diversos y a gran distancia
Lector64x/Lector65x
Procesamiento industrial de imágenes
Instantáneas 3D – uso versátil en interiores
Visionary-T
Potentes sensores Vision 2D para espacios de construcción reducidos
InspectorP61x
Sensor de visión universal con ajuste eléctrico del enfoque y carcasa robusta
InspectorP62x
Sensor de visión universal con óptica flexible y carcasa robusta
InspectorP63x
Rápido y flexible para funciones de inspección con alta velocidad
InspectorP64x
Rápido y flexible para funciones de inspección con alto alcance
InspectorP65x
La solución de posicionamiento de precisión en almacenes de estanterías de profundidad simple y doble
InspectorP Rack Fine Positioning
Productos de integración
Fácil integración en el bus de campo
Connection Device Fieldbus
Fácil integración de los sensores en entornos PoE
CDE50
RFID
Identificación por transpondedor HF con dispositivo RFID para altas velocidades de proceso
RFH6xx
Identificación por transpondedor UHF con dispositivo RFID compacto para alcances medios
RFU62x
Identificación por transpondedor UHF con dispositivo RFID compacto para alcances largos
RFU63x
Identificación por transpondedor UHF con dispositivo RFID incluyendo detección de pasillos
RFU65x

 

4Dpro
4Dpro
Enlace a los módulos de función para PLC:

Soluciones de identificación
Procesamiento industrial de imágenes