Contacto
Comentarios

Visión 3D
Visionary-T

Instantáneas 3D – uso versátil en interiores

Ventajas para el cliente

  • Es capaz de registrar más de 25.000 valores de distancia e intensidad en una sola captura.
  • La información 3D también está disponible para aplicaciones fijas.
  • Montaje sencillo y cambio rápido de sensor
  • Interfaz de programación de los datos 3D para su análisis posterior en un host externo
  • El Visionary-T CX suministra datos 3D a través de Ethernet
  • El Visionary-T AG ofrece una reducción de datos inteligente
  • El Visionary-T DT es un sensor de detección 3D “plug & play” configurable
  • El Visionary-T AP está basado en SICK AppSpace y permite crear aplicaciones con SICK AppStudio, así como cargar Key App específicas de cada aplicación en el sensor desde el SICK AppManager

Visión general

Instantáneas 3D – uso versátil en interiores

Gracias a la innovadora tecnología 3D Snapshot, los sensores Visión 3D Visionary-T de SICK ofrecen una total flexibilidad para el uso en interiores. Basado en el principio de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso (en inglés: time-of-flight measurement) el Visionary-T proporciona para cada píxel información de profundidad en tiempo real, incluso para aplicaciones fijas. Los sensores transfieren datos sin procesar completos y datos preprocesados específicos de la aplicación. Además, también proporciona valores medidos y evaluados listos para usar, lo que da lugar a respuestas sencillas del sensor. De este modo se garantiza que siempre se transmita la información adecuada y adaptada a cada aplicación. Sus potentes herramientas de visualización y la fiabilidad de la información 3D hacen de Visionary-T la solución ideal, por ejemplo, para la logística interna, la robótica o en vehículos industriales.

Lo más destacado
  • Captura de hasta 50 imágenes 3D por segundo
  • Valores de distancia: 144 x 176 píxeles por captura
  • Salida de datos 3D a través de una interfaz Gigabit Ethernet y salidas digitales sencillas
  • Suministro de datos específicos por aplicación
  • Rango de temperatura: 0 °C ... 50 °C o 0 °C ... 45 °C (en función de la carcasa), tipo de protección: IP67

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    TecnologíaInstantáneas, Análisis de imágenes
    Inspecciones de la escala de grises
    DivisorLuz infrarroja invisible (LED, 850 nm)
    Precalibrado
    Grado de protecciónIP67
    Software de configuración

    SOPAS ET, Java API (Matlab), servidor web, Telegram Interface (aplicación universal, por ejemplo, Python, C++, C#, PCL), servidor web ROS, GenICam (Halcon)

    SOPAS ET, Java API (Matlab), servidor web, Telegram Interface (aplicación universal, por ejemplo, Python, C++, C#, PCL), servidor web

    SICK AppManager, SICK AppSpace, servidor web, interfaz de Telegram

    Ethernet✔ , Flujo de datos completo de valores de distancia, intensidad y certeza en una instantánea y control del dispositivo / ✔ , Con la posibilidad de reducción de datos polares o cartesianos / ✔ , Flujo de datos completo, control del dispositivo, estado de posición y de detección de cada grupo y cada bloque / ✔ , Los datos son específicos de cada aplicación, pueden definirse en aplicaciones de desarrollo propio.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba