Contacto
Comentarios

Visión 3D
Visionary-S

3D Snapshot – Vistas en color para la automatización industrial precisa

Ventajas para el cliente

  • Cámara robusta con un campo de trabajo desde 0,50 m hasta 2,50 m para el uso industrial
  • Más de 320.000 valores de distancia e intensidad de color en una sola captura
  • Alta velocidad de captura con una resolución muy alta
  • Rapidez de resultados: edición directa de valores de color y profundidad desde la cámara
  • Valores de color y profundidad de alta calidad para el uso fiable en la automatización logística y de la producción
  • Flexibilidad: La cámara puede integrarse utilizando los lenguajes de programación habituales y puede configurarse directamente por medio de SOPAS ET
  • Iluminación altamente eficiente: Datos de profundidad fiables también con luz artificial

Visión general

3D Snapshot – Vistas en color para la automatización industrial precisa

Gracias a la innovadora tecnología 3D Snapshot, los sensores Visión 3D Visionary-S de SICK ofrecen una total flexibilidad para múltiples aplicaciones en la automatización industrial. Con Visionary-S, SICK ofrece en base al principio Stereo-Vision soluciones para lograr las máximas exigencias de exactitud de medición y velocidad, también para aplicaciones fijas. Visionary-S combina una iluminación estructurada con la técnica demostrada de una cámara de color y proporciona imágenes en color profundas en tiempo real. Potentes herramientas de visualización, amplia compatibilidad con los lenguajes de programación habituales e informaciones 3D y 2D fiables que convierten a Visionary-S en la solución ideal, p. ej. para la robótica, intralogística y diferentes tareas de aseguramiento de la calidad en la producción.

Lo más destacado
  • Hasta 30 imágenes en color profundas por segundo
  • Funciona con oscuridad absoluta y con luz diurna de hasta 40 klx
  • Resolución: 640 px x 512 px; resolución de profundidad con precisión inferior a un milímetro
  • Edición de datos de color 3D a través de interfaz Gigabit Ethernet
  • Rango de temperatura: 0 °C a 50 °C (en función de la carcasa); tipo de protección: IP 67
  • Modo HDR

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    TecnologíaInstantáneas
    Frecuencia de exploración/de imagen30 fps, hasta 9.850.000 punto/s de datos 3D 1)
    Inspecciones de la escala de grises
    DivisorLuz infrarroja invisible (Láser, 808 nm)
    Precalibrado
    Grado de protecciónIP67
    Software de configuraciónSOPAS ET, Telegram Interface (aplicación universal, por ejemplo, Python, C++, C#)
    Ethernet✔ , Flujo de datos completo de valores de distancia y RGB en una instantánea y control del dispositivo
    • 1) 0,03 s por imagen 3D.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba