Contacto
Comentarios

Visión 3D
TriSpectorP1000

Soluciones 3D a la medida para la automatización flexible

Ventajas para el cliente

  • Automatización totalmente flexible gracias a los datos de forma reales independientes del contraste (en mm)
  • Entorno de desarrollo SICK AppSpace para soluciones a la medida
  • Soluciones económicas con cámara 3D independiente, preparada para la Industria 4.0.
  • Calidad superior y menos desechos gracias a las inspecciones en línea de todas las piezas en tres dimensiones
  • Fácil manejo a través de interfaz web específica del cliente
  • Puesta en servicio sin problemas y fácil sustitución del dispositivo gracias al campo visual garantizado
  • Carcasa IP67 para el funcionamiento en condiciones del entorno adversas

Visión general

Soluciones 3D a la medida para la automatización flexible

La cámara 3D programable TriSpectorP1000 está preparada para la Industria 4.0. Como parte del entorno de desarrollo SICK AppSpace, la cámara 3D y las herramientas de software integradas permiten soluciones a la medida, que se caracterizan por una puesta en servicio sin problemas y un funcionamiento sin complicaciones y son ideales, por ej. para el control de calidad y la verificación del perfil o el uso en sistemas de manipulación de robots. La cámara independiente TriSpectorP1000 combina procesamiento de imágenes, iluminación y análisis en una sola carcasa robusta. El procedimiento de triangulación láser proporciona datos de forma reales de los objetos con precisión milimétrica, independientemente del color y el contraste. TriSpectorP1000 es la elección ideal para soluciones en línea económicas y totalmente flexibles para la automatización industrial.

Lo más destacado
  • Piezas móviles 3D, 2D y de perfil
  • Procesamiento de imágenes, iluminación y análisis - combinados en un solo dispositivo
  • SICK AppSpace, cámara 3D programable
  • Total flexibilidad para soluciones a la medida
  • Algoritmo SICK API y HALCON
  • Datos 3D calibrados de fábrica
  • Interfaz de usuario web

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tecnología3D, LineScan, Análisis de imágenes
    Frecuencia de exploración/de imagen2.000 Perfiles 3D/s
    DivisorLuz roja visible (Láser, 660 nm)
    Precalibrado
    Grado de protecciónIP67
    Software de configuraciónSICK AppStudio
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    Serie✔ , RS-232, RS-422
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba