Contacto
Comentarios

Visión 3D
TriSpector1000

Inspección 3D intuitiva

Ventajas para el cliente

  • Inspección 3D fiable incluso con color, posición y altura cambiantes de las piezas
  • Puesta en servicio y uso sencillos gracias a la interfaz de usuario intuitiva
  • Análisis de imágenes integrado para una rápida parametrización
  • Sustituciones rápidas gracias al campo de visión garantizado y a la reutilización de configuraciones almacenadas
  • Los datos de intensidad mejoran la navegación 3D y permiten comprobar la presencia de una etiqueta, de modelos impresos o el giro del objeto
  • Los datos calibrados de fábrica simplifican la instalación y reducen el tiempo y el trabajo
  • Resiste entornos duros y las exigentes condiciones del procesamiento de alimentos

Selección de productos

Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

6 resultados:

Resultado 1 - 6 de 6

View:

1060426
TriSpector1000
Visión 3D
  • Subfamilia de productos: TriSpector1008
  • Distancia de trabajo: 56 mm ... 116 mm
  • Clase de láser: 2
  • Material de la pantalla frontal: PMMA
  • Resolución de perfil 3D: 760 px
  • Frecuencia de exploración/de imagen: 2.000 Perfiles 3D/s
Detalles
  • Comparar ahora
1075604
TriSpector1000
Visión 3D
  • Subfamilia de productos: TriSpector1008
  • Distancia de trabajo: 56 mm ... 116 mm
  • Clase de láser: 2
  • Material de la pantalla frontal: Vidrio
  • Resolución de perfil 3D: 760 px
  • Frecuencia de exploración/de imagen: 2.000 Perfiles 3D/s
Detalles
  • Comparar ahora
1072923
TriSpector1000
Visión 3D
  • Subfamilia de productos: TriSpector1030
  • Distancia de trabajo: 141 mm ... 541 mm
  • Clase de láser: 2
  • Material de la pantalla frontal: Vidrio
  • Resolución de perfil 3D: 700 px
  • Frecuencia de exploración/de imagen: 2.000 Perfiles 3D/s
Detalles
  • Comparar ahora
1060427
TriSpector1000
Visión 3D
  • Subfamilia de productos: TriSpector1030
  • Distancia de trabajo: 141 mm ... 541 mm
  • Clase de láser: 2
  • Material de la pantalla frontal: PMMA
  • Resolución de perfil 3D: 700 px
  • Frecuencia de exploración/de imagen: 2.000 Perfiles 3D/s
Detalles
  • Comparar ahora
1060428
TriSpector1000
Visión 3D
  • Subfamilia de productos: TriSpector1060
  • Distancia de trabajo: 291 mm ... 1.091 mm
  • Clase de láser: 2
  • Material de la pantalla frontal: PMMA
  • Resolución de perfil 3D: 790 px
  • Frecuencia de exploración/de imagen: 2.000 Perfiles 3D/s
Detalles
  • Comparar ahora
1075605
TriSpector1000
Visión 3D
  • Subfamilia de productos: TriSpector1060
  • Distancia de trabajo: 291 mm ... 1.091 mm
  • Clase de láser: 2
  • Material de la pantalla frontal: Vidrio
  • Resolución de perfil 3D: 790 px
  • Frecuencia de exploración/de imagen: 2.000 Perfiles 3D/s
Detalles
  • Comparar ahora

Resultado 1 - 6 de 6

Visión general

Inspección 3D intuitiva

El TriSpector1000 es un sensor autónomo configurable para inspecciones 3D económicas. No importa la forma, el color o la orientación que tenga el producto: el sensor supera todos los retos. Ahora es posible comprobar las condiciones de contenido, integridad y vacío en todas las dimensiones. Es ideal para el control de calidad en la industria de los bienes de consumo y de los embalajes. Gracias a su interfaz de usuario intuitiva, el TriSpector1000 garantiza una puesta en servicio y un manejo sencillos. Gracias a su campo de visión garantizado y a la reutilización de configuraciones almacenadas, permite realizar sin problema incluso un cambio rápido de aparatos.

Lo más destacado
  • Inspección 3D de piezas móviles
  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Análisis de imágenes integrado
  • Sustitución sencilla
  • Imagen 3D con alta resolución y superposición de intensidad
  • Datos 3D calibrados de fábrica, valores de mm auténticos en todas las dimensiones
  • Carcasa metálica robusta IP67

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tecnología3D, LineScan, Análisis de imágenes
    Frecuencia de exploración/de imagen2.000 Perfiles 3D/s
    DivisorLuz roja visible (Láser, 660 nm)
    Precalibrado
    Grado de protecciónIP67
    Software de configuraciónSOPAS ET
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba