Contacto
Comentarios

Visión 3D
ScanningRuler

Instantáneas 3D fiables y precisas con un campo visual amplio

Ventajas para el cliente

  • El procesamiento de imágenes 3D de objetos fijos reduce el esfuerzo y los costes que requiere el desarrollo de aplicaciones de recogida robotizadas
  • Disponer de un amplio campo de visual en un solo dispositivo permite crear soluciones económicas
  • Las mediciones 3D, calibradas en fábrica y fiables facilitan la integración, el uso y la sustitución
  • El alto grado de insensibilidad a la luz artificial garantiza la precisión de las mediciones y el mejor rendimiento posible en entornos industriales
  • Un diseño industrial con una fuente de luz láser integrada asegura un funcionamiento libre de problemas

Visión general

Instantáneas 3D fiables y precisas con un campo visual amplio

La cámara ScanningRuler es la mejor herramienta para el procesamiento de imágenes 3D en aplicaciones de recogida robotizadas. Proporciona mediciones 3D exactas y fiables de objetos fijos. Los datos adquiridos pueden utilizarse para localizar piezas en aplicaciones de recogida aleatoria en bandejas, así como para calcular la mejor posición de agarre para el robot. La cámara integra una fuente de luz láser y suministra mediciones milimétricas de todo el plano de perspectiva mediante nubes de puntos 3D. Estas características, sumadas a la excelente insensibilidad de la cámara a la luz artificial y a la sencilla configuración de parámetros, hacen que ScanningRuler sea extremadamente fácil de integrar y utilizar. Además de imágenes 3D, ScanningRuler capta una imagen 2D del plano de perspectiva para simplificar la identificación de las piezas. La cámara ScanningRuler puede conectarse a un PC a través de Gigabit Ethernet. Su robusta carcasa garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos industriales adversos.

Lo más destacado
  • Procesamiento de imágenes 3D de objetos fijos
  • Amplio campo visual para la exploración de palés estadounidenses y europeos
  • Adquisición precisa y fiable de datos 3D calibrados en fábrica con precisión milimétrica
  • Insensibilidad a la luz artificial y a la variación de contrastes
  • Carcasa robusta con fuente de luz láser integrada
  • Datos de nube de puntos 3D con información de escala de grises

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    TecnologíaCaptación individual 3D
    Frecuencia de exploración/de imagen2,5 s por imagen 3D
    Inspecciones de la escala de grises
    DivisorLuz roja visible (Láser, 660 nm, ± 15 nm)
    Precalibrado
    Grado de protecciónIP65
    Software de configuraciónRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba