Contacto
Comentarios

Visión 3D
Ruler

Gigabit 3D Vision para entornos adversos

Ventajas para el cliente

  • Su rapidez de medición posibilita aumentar el rendimiento, garantizando al mismo tiempo la calidad del producto
  • Soluciones robustas capaces de medir con exactitud el tamaño y la posición en 3D, con independencia de la altura o el color de los objetos
  • Soluciones de gran seguridad gracias a la medición simultánea en 3D, de dispersión y escala de grises
  • Las mediciones 3D calibradas de fábrica en la iluminación integrada ofrecen resultados milimétricos de forma inmediata, lo que facilita la integración
  • Diseñada para su uso en entornos industriales exigentes, a fin de garantizar una vida útil larga y sin problemas

Visión general

Gigabit 3D Vision para entornos adversos

Ruler E es el producto perfecto para aplicaciones en línea en el área de lecturas 3D. Esta cámara está diseñada para las condiciones adversas que imperan en la industria de la madera y en la y proporciona mediciones 3D exactas incluso con temperaturas inferiores a –30 °C. La interfaz Gigabit Ethernet hace que esta cámara también resulte idónea para la detección en los casos de cableados largos. Su fuente de luz integrada y los datos 3D calibrados en fábrica le permiten proporcionar al momento valores medidos exactos con precisión milimétrica. Esto facilita considerablemente la integración. Además de mediciones 3D rápidas, la cámara Ruler E también evalúa escalas de gris y dispersión láser. Estas mediciones posibilitan decisiones fiables y precisas sobre el objeto sometido a inspección. La posibilidad de elegir libremente las herramientas de análisis y el rendimiento del PC, junto con la opción de combinar los datos de varias cámaras Ruler permiten adaptar con exactitud los costes y el rendimiento del equipo a las necesidades específicas.

Lo más destacado
  • Mediciones milimétricas 3D a plena producción gracias a la calibración de fábrica
  • Mediciones 3D de alta precisión para anchuras de 100 mm a 1,5 m
  • Medición simultánea en 3D, escala de grises y dispersión
  • Instalación sencilla, pues no se requiere iluminación externa
  • Carcasa robusta para entornos adversos con temperaturas de hasta –30 °C
  • Ethernet Gigabit para la conexión a distancia de la cámara en caso de cableados largos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tecnología3D, LineScan
    Frecuencia de exploración/de imagen10.000 Perfiles 3D/s
    Inspecciones de la escala de grises
    Medición de luz dispersa– / ✔
    DivisorLuz roja visible (Láser, 660 nm, ± 15 nm)
    Precalibrado
    Grado de protecciónIP65
    Software de configuraciónRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Serie✔ , RS-422, Encoders
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba