Contacto
Comentarios

Visión 3D
Ranger3

Rendimiento 3D excelente en una carcasa compacta

Ventajas para el cliente

  • El sensor CMOS exclusivo permite un rendimiento superior mediante mediciones 3D rápidas
  • Las mediciones fiables y precisas en superficies oscuras y claras favorecen la producción flexible y la implantación de Industria 4.0
  • La alta sensibilidad a la luz permite la inspección 3D sin potencia del láser superior
  • Las mediciones de forma, volumen y posición precisa para una variedad de objetos contribuyen a una calidad superior del producto
  • Integración de software según las normas GigE Vision y GenICam
  • Fácil integración mecánica gracias a la carcasa compacta, el ProFlex Front, las conexiones de enchufe industriales y el accesorio 4Dpro

Visión general

Rendimiento 3D excelente en una carcasa compacta

Gracias a su alta exactitud de medición y velocidad de medición no igualada hasta ahora, las cámaras de streaming de última generación Ranger3 pueden configurarse para una gama más amplia de requisitos. Como único sensor 3D adaptado a las exigentes aplicaciones de procesamiento de imágenes, Ranger3 es el componente clave ideal para sistemas de inspección en todo el mundo. La cámara determina la verdadera forma 3D de un objeto, con independencia de su contraste o color y, de este modo, contribuye a una calidad superior de muchos productos. La conformidad con las normas GigE Vision y GenICam garantiza una integración económica. Ranger3 ofrece un excelente rendimiento 3D en la carcasa compacta.

Lo más destacado
  • Sensor CMOS de SICK con tecnología ROCC para un rendimiento 3D superior
  • Procesamiento de hasta 15,4 gigapíxeles/s.
  • Perfiles 3D a 7 kHz en formato íntegro
  • Resolución del sensor: 2.560 x 832 px
  • Conforme con GigE Vision y GenICam
  • Medición 3D, de reflexión y de luz dispersa en un solo dispositivo
  • Carcasa industrial, opcional según el tipo de protección IP65/67

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Ventajas

Una nueva referencia para 3D de alta velocidad

Teniendo en cuenta la presión continuamente creciente para diseñar los procesos de producción cada vez más rápidos, perfeccionar los controles de calidad y reducir los tiempos de suministro, las diferentes áreas de producción deben adaptarse siempre óptimamente al marco temporal general. Con la nueva cámara de streaming 3D Ranger3 no solo podrá mantener el ritmo, sino también incluso la velocidad de sus procesos. De este modo, los constructores de máquinas e integradores de sistemas abren una amplia gama de aplicación con nuevas e interesantes posibilidades en el campo Visión.
Sensor 3D CMOS de SICK
Mediciones de forma, volumen y posición rápidas y precisas con la Ranger3
Excelente rendimiento 3D gracias a Rapid On-Chip Calculation (ROCC)

“La Ranger3 es una cámara impresionante que muestra cómo un salto tecnológico cuántico puede abrir nuevas posibilidades y mercados para Visión 3D”, comenta JunYoung Lee, Managing Director de Novitec Co. Ltd., Corea del Sur.

Valor añadido para los sectores industriales más diversos

Con las cámaras 3D pueden obtenerse además datos de altura y forma adicionales. Son de importancia fundamental en múltiples aplicaciones industriales de Visión. Las cámaras de streaming Ranger de SICK se utilizan en todo el mundo en los sectores más diversos, p. ej. en la industria electrónica, de madera, de robot Visión, de plástico, de caucho o alimentos. Con la introducción de Ranger3, SICK ha establecido la base para que la empresa pueda aumentar su rendimiento respecto al aseguramiento de la calidad y

el rendimiento en la producción.

Inspección 3D ultrarrápida – con la Ranger3 siempre por delante.
Gracias a la alta sensibilidad a la luz de Ranger3 pueden inspeccionarse ahora también materiales muy oscuros como neumáticos con precisión y rapidez.
Rendimiento muy superior en el campo electrónico, gracias a la nueva cámara de streaming 3D de SICK.

Con la nueva cámara de streaming 3D Ranger3 no solo podrá mantener el ritmo, sino también incluso la velocidad de sus procesos. De este modo, los constructores de máquinas e integradores de sistemas abren una amplia gama de aplicación con nuevas e interesantes posibilidades en el campo Visión.

ProFlex – El sistema de fijación inteligente para objetivo y filtro

El concepto ProFlex tiene módulos intercambiables, entre ellos una amplia gama de objetivos, una cubierta protectora de objetivo con tipo de protección IP65 o IP67, filtro roscado intercambiable y diversos adaptadores Scheimpflug. De este modo puede adaptarse la distancia focal de Ranger3 a cada configuración específica y optimizarse consecuentemente. Así se asegura que el objeto respectivo esté siempre perfectamente enfocado en toda su altura.
El concepto ProFlex de la Ranger3 permite una fácil instalación y adaptación de la cámara compacta a los requisitos respectivos.
El adaptador Scheimpflug alinea el objetivo en un ángulo óptimo y, de este modo, proporciona tomas muy nítidas.
Gracias a la cubierta protectora de objetivo con tipo de protección IP65 o IP67 puede utilizarse la cámara también en entornos exigentes.

El innovador concepto ProFlex de SICK es una solución inteligente para una fácil instalación de sistema.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tecnología3D
    Frecuencia de exploración/de imagen

    46.000 Perfiles 3D/s, en AOI

    7.000 Perfiles 3D/s, formato íntegro

    Medición de luz dispersa
    Medición de reflexión
    Medición 3D
    Grado de protecciónIP20, IP65 / IP67
    Software de configuraciónRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba