Contacto
Comentarios

Visión 3D
Ranger

Medición en 3D rápida y MultiScan para soluciones industriales avanzadas

Ventajas para el cliente

  • Las mediciones de alta resolución realizadas a alta velocidad aumentan el rendimiento en los procesos de producción. Aun así, se detectan incluso los pequeños detalles para garantizar la calidad de la producción.
  • Soluciones fiables capaces de medir con exactitud el tamaño y la posición en 3D, con independencia de la altura o el color de los objetos
  • La gran flexibilidad en el campo visual, unida a la calibración 3D interna, permite obtener mediciones milimétricas
  • Con la tecnología única MultiScan, una cámara puede hacer el trabajo de varias. Reducción de los costes de integración, mantenimiento y accesorios para diseñar soluciones asequibles.
  • La gran flexibilidad y versatilidad de las cámaras Ranger las convierten en una elección acertada para los trabajos exigentes

Visión general

Medición en 3D rápida y MultiScan para soluciones industriales avanzadas

Las cámaras Ranger ofrecen gran flexibilidad y pueden configurarse para las diferentes necesidades. Con su gran velocidad de medición en 3D, su calidad de datos y su función flexible de exploración múltiple, se utilizan en todo el mundo como componente principal para el procesamiento de imágenes. Las cámaras Ranger extraen de los objetos la auténtica forma 3D, independientemente del color o del contraste del objeto. Esta forma puede utilizarse para medir la altura y el volumen, para localizar defectos de forma y para clasificar por grado de calidad y tamaño. Con el concepto MultiScan único, pueden medirse otras muchas características de los objetos, como el contraste, el brillo y la dispersión láser, todo ello de forma simultánea. Esto permite tomar decisiones seguras y obtener soluciones económicas, ya que solo se necesita una cámara Ranger para facilitar toda la información.

Lo más destacado
  • Medición rápida en 3D con una velocidad y calidad altas
  • Función MultiScan para medir la forma 3D, el contraste, el color y la dispersión, todo ello de forma simultánea
  • Resolución del sensor de hasta 1.536 píxeles en 3D y 3.072 píxeles con escala de grises y color
  • Gran flexibilidad en la configuración, la distancia de trabajo y el campo visual
  • Calibración 3D interna
  • Interfaz Gigabit Ethernet y CameraLink

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tecnología

    3D

    LineScan

    MultiScan

    Color

    Frecuencia de exploración/de imagen1.000 Perfiles 3D/s ... 35.000 Perfiles 3D/s
    Inspecciones de la escala de grises– / ✔
    Inspecciones de coloresRojo / verde / azul / Monocromo (sin IR) / rojo / verde / azul / Monocromo (sin IR) / Infrarrojo cercano (aprox. 750 nm ... 950 nm)
    Medición de luz dispersa– / ✔
    Precalibrado
    Grado de protecciónIP20
    Software de configuraciónRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Serie✔ , RS-422, Encoders
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba