Contacto
Comentarios

Visión 3D
IVC-3D

Procesamiento de imágenes 3D en su forma más sencilla

Ventajas para el cliente

  • La IVC-3D le permite llevar a cabo comprobaciones avanzadas de contornos 3D de forma sencilla y económica
  • Medición independiente del contraste: estabilidad de aplicación incluso con objetos de distintos colores o con bajo contraste
  • Calibrada de fábrica: proporciona resultados de medición métricos en tiempo real
  • La IVC dispone de un servidor OPC y es compatible con Ethernet/IP, por lo que facilita la conexión con PLC, robots y otros dispositivos de control
  • La IVC-3D funciona de forma autónoma. Una vez configurada, ya no necesita usar ordenador.

Visión general

Procesamiento de imágenes 3D en su forma más sencilla

La cámara inteligente IVC-3D inspecciona, localiza y mide objetos para aumentar el rendimiento, controlar la producción y garantizar la calidad. Aplicaciones que antes requerían complicadas tecnologías de cámara e iluminación, ahora pueden resolverse de forma muy sencilla con la primera cámara inteligente 3D del mundo. La cámara inteligente IVC-3D, calibrada de fábrica, combina captación, iluminación y análisis en una sola cámara. Gracias a la triangulación láser, esta cámara puede detectar tres dimensiones. Los defectos de la superficie se detectan durante la captación con herramientas que miden el color, la altura, el volumen y el contorno independientemente del contraste. Como resultado, las tareas de medición que antes suponían una gran dificultad, ahora pueden resolverse de forma muy sencilla. La cámara IVC-3D puede configurarse fácilmente a través de una interfaz de usuario en el ordenador y dispone de interfaces serie e interfaces EtherNet/IP. Una vez configurada, la cámara IVC-3D ya no necesita usar ordenador.

Lo más destacado
  • Procesamiento avanzado de imágenes 3D simplificado
  • Medición independiente del contraste y del color de los objetos
  • Interfaz gráfica de usuario de uso sencillo que permite desarrollar aplicaciones con rapidez
  • Conexión sencilla de PLC, robots y otros dispositivos de control, p. ej., a través de EtherNet/IP u OPC
  • Capta hasta 5.000 perfiles por segundo
  • Carcasa metálica industrial y robusta

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tecnología3D, LineScan, Análisis de imágenes
    Frecuencia de exploración/de imagen5.000 Perfiles 3D/s
    DivisorLuz roja visible (Láser, 658 nm, ± 15 nm)
    Grado de protecciónIP65 / IP67
    Software de configuraciónIVC Studio
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
    EtherNet/IP™
    Serie✔ , RS-422, RS-485, encoder (RS-422)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba