Contacto
Comentarios

Visión 3D

Visión inteligente en todas las dimensiones

La serie Vision 3D de SICK ofrece una amplia gama de productos potentes y flexibles para el uso fiable en entornos industriales adversos. La oferta incluye desde cámaras de alta velocidad versátiles, que proporcionan imágenes de contraste y 3D de gran calidad, hasta sensores inteligentes autónomos y configurables, que permiten un desarrollo rápido y una integración sencilla. Su escalabilidad garantiza una adaptación óptima a numerosas aplicaciones Vision 3D.

Filtrar por:

10 resultados:

Resultado 1 - 10 de 10

Vista: Galería Lista
Gama de productos Visionary-B
Instantáneas 3D, es decir, visión estereoscópica para el uso eficaz en exteriores
  • Valores de distancia: 250 × 496 píxeles e imagen 2D: 544 × 828 píxeles
  • Rango de temperatura más amplio, de −40 °C a +75 °C
  • Carcasa robusta: IP69K en el cabezal sensor
  • Solución 2 en 1: Ocho imágenes 3D y 2D por segundo
  • Procesamiento de imágenes inteligente: Clasificación y determinación de la posición de los objetos
  • Posibilidad de registrar la actividad de las últimas horas
Gama de productos IVC-3D
Procesamiento de imágenes 3D en su forma más sencilla
  • Procesamiento avanzado de imágenes 3D simplificado
  • Medición independiente del contraste y del color de los objetos
  • Interfaz gráfica de usuario de uso sencillo que permite desarrollar aplicaciones con rapidez
  • Conexión sencilla de PLC, robots y otros dispositivos de control, p. ej., a través de EtherNet/IP u OPC
  • Capta hasta 5.000 perfiles por segundo
  • Carcasa metálica industrial y robusta
Gama de productos Ruler
Gigabit 3D Vision para entornos adversos
  • Mediciones milimétricas 3D a plena producción gracias a la calibración de fábrica
  • Mediciones 3D de alta precisión para anchuras de 100 mm a 1,5 m
  • Medición simultánea en 3D, escala de grises y dispersión
  • Instalación sencilla, pues no se requiere iluminación externa
  • Carcasa robusta para entornos adversos con temperaturas de hasta –30 °C
  • Ethernet Gigabit para la conexión a distancia de la cámara en caso de cableados largos
Gama de productos Ranger
Medición en 3D rápida y MultiScan para soluciones industriales avanzadas
  • Medición rápida en 3D con una velocidad y calidad altas
  • Función MultiScan para medir la forma 3D, el contraste, el color y la dispersión, todo ello de forma simultánea
  • Resolución del sensor de hasta 1.536 píxeles en 3D y 3.072 píxeles con escala de grises y color
  • Gran flexibilidad en la configuración, la distancia de trabajo y el campo visual
  • Calibración 3D interna
  • Interfaz Gigabit Ethernet y CameraLink
Gama de productos TriSpectorP1000
Soluciones 3D a la medida para la automatización flexible
  • Piezas móviles 3D, 2D y de perfil
  • Procesamiento de imágenes, iluminación y análisis - combinados en un solo dispositivo
  • SICK AppSpace, cámara 3D programable
  • Total flexibilidad para soluciones a la medida
  • Algoritmo SICK API y HALCON
  • Datos 3D calibrados de fábrica
  • Interfaz de usuario web
Gama de productos Ranger3
Rendimiento 3D excelente en una carcasa compacta
  • Sensor CMOS de SICK con tecnología ROCC para un rendimiento 3D superior
  • Procesamiento de hasta 15,4 gigapíxeles/s.
  • Perfiles 3D a 7 kHz en formato íntegro
  • Resolución del sensor: 2.560 x 832 px
  • Conforme con GigE Vision y GenICam
  • Medición 3D, de reflexión y de luz dispersa en un solo dispositivo
  • Carcasa industrial, opcional según el tipo de protección IP65/67
Gama de productos Visionary-T
Instantáneas 3D – uso versátil en interiores
  • Captura de hasta 50 imágenes 3D por segundo
  • Valores de distancia: 144 x 176 píxeles por captura
  • Salida de datos 3D a través de una interfaz Gigabit Ethernet y salidas digitales sencillas
  • Suministro de datos específicos por aplicación
  • Rango de temperatura: 0 °C ... 50 °C o 0 °C ... 45 °C (en función de la carcasa), tipo de protección: IP67

Gama de productos TriSpector1000
Inspección 3D intuitiva
  • Inspección 3D de piezas móviles
  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Análisis de imágenes integrado
  • Sustitución sencilla
  • Imagen 3D con alta resolución y superposición de intensidad
  • Datos 3D calibrados de fábrica, valores de mm auténticos en todas las dimensiones
  • Carcasa metálica robusta IP67
Gama de productos ScanningRuler
Instantáneas 3D fiables y precisas con un campo visual amplio
  • Procesamiento de imágenes 3D de objetos fijos
  • Amplio campo visual para la exploración de palés estadounidenses y europeos
  • Adquisición precisa y fiable de datos 3D calibrados en fábrica con precisión milimétrica
  • Insensibilidad a la luz artificial y a la variación de contrastes
  • Carcasa robusta con fuente de luz láser integrada
  • Datos de nube de puntos 3D con información de escala de grises
Gama de productos Visionary-S

3D Snapshot – Vistas en color para la automatización industrial precisa

  • Hasta 30 imágenes en color profundas por segundo
  • Funciona con oscuridad absoluta y con luz diurna de hasta 40 klx
  • Resolución: 640 px x 512 px; resolución de profundidad con precisión inferior a un milímetro
  • Edición de datos de color 3D a través de interfaz Gigabit Ethernet
  • Rango de temperatura: 0 °C a 50 °C (en función de la carcasa); tipo de protección: IP 67
  • Modo HDR

Resultado 1 - 10 de 10

Arriba