Contacto
Comentarios

Vision 2D

Procesamiento de imágenes de gran potencia con un manejo muy sencillo

SICK ofrece una gama de sensores Vision de gran potencia, diseñados para realizar tareas específicas de todos los sectores industriales que no podrían ser llevadas a cabo por sensores convencionales. El catálogo de sensores Vision incluye un conjunto completo de herramientas para aplicaciones de posicionamiento, inspección, medición y lectura, en función de la variante. Su diseño óptico flexible es idóneo para casi todas las aplicaciones. La simplicidad está garantizada por el ajuste automático, los algoritmos inteligentes y una interfaz de usuario común e intuitiva.

Filtrar por:

8 resultados:

Resultado 1 - 8 de 8

Vista: Galería Lista
Gama de productos IVC-2D
Cámara de gran potencia para aplicaciones industriales
  • Adecuado para las tareas de medición y comprobación más exigentes
  • Distancia de trabajo y campo visual flexibles
  • Funcionamiento como sistema autónomo; no requiere PC
  • Tipo de protección IP 65
  • Interfaz de usuario de uso sencillo, con más de 110 herramientas
  • Conexión sencilla a un PLC, robots y otros dispositivos de control, p. ej., a través de EtherNet/IP u OPC
  • Disponible en tres resoluciones distintas: desde VGA (0,3 megapíxeles) para una mayor rapidez hasta UXGA (1,9 megapíxeles) para una mayor resolución
La solución de posicionamiento de precisión en almacenes de estanterías de profundidad simple y doble
  • Almacenamiento en estanterías de profundidad simple y doble con ayuda de un dispositivo
  • Interfaz web fácil de usar
  • PROFINET y salida digital
  • Carcasa metálica robusta con cubierta protectora IP67 incluida
  • LED, láser de alineación, teclas en el dispositivo y tarjeta de memoria MicroSD opcional
  • Montaje, enfoque y parametrización previos
  • Acceso a datos de imágenes
Gama de productos Inspector
La solución inteligente de procesamiento de imagen en un cómodo paquete de sensor
  • Posicionamiento, verificación y medición a alta velocidad
  • Potente “detector de objetos” independiente de la posición, el ángulo de giro y el tamaño
  • La carcasa intercambiable única admite difusor y diversos accesorios ópticos
  • Configuración intuitiva por ordenador paso a paso
  • Interfaz de usuario de fácil manejo
  • Interfaces flexibles para la integración en la máquina y diseño HMI
Gama de productos InspectorP64x
Configurable. Programable. Económico. Rápido.
  • Sensor Visión 2D con 1,7 megapíxeles
  • Configuración de las SensorApp en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivo con montura C flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
Gama de productos InspectorP63x
Configurable. Programable. Compacto. Versátil.
  • Sensores Visión 2D con 1,3 y 1,9 megapíxeles
  • Configuración de las SensorApp en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivos con montura C y S flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
Gama de productos InspectorP65x
Configurable. Programable. Potente. Gran alcance.
  • Sensores Visión 2D con 2,1 y 4,2 megapíxeles
  • Configuración de las SensorApp en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivo con montura C flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
Gama de productos midiCam
Cámaras de streaming industriales robustas con interfaz GigE
  • Carcasa robusta conforme al tipo de protección IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Fuente de alimentación de amplio rango 12 V CC … 24 V CC
  • Conector de enchufe M12 para la interfaz GigE
  • Conector de enchufe M12 para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
  • Variantes en color, blanco y negro y NIR
  • Conexión para objetivos de montura C
Gama de productos picoCam
Cámaras de streaming industriales ultracompactas con interfaz GigE
  • Carcasa ultracompacta
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Fuente de alimentación de amplio rango 12 V CC … 24 V CC
  • Interfaz atornillable GigE RJ45
  • Conector de enchufe atornillable Hirose para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
  • Variantes en color, blanco y negro y NIR
  • Conexión para objetivos de montura C

Resultado 1 - 8 de 8

Arriba