Contacto
Comentarios

Accesorios
Reflectores y óptica / Espejos de desvío

USP-DME5
2027710
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosEspejos de desvío
      DescripciónEspejo de desvío, desvío con salida de luz ascendente, material: acero inoxidable, se requiere kit de fijación adicional con placa de zócalo
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ECl@ss 10.027273605
      ECl@ss 11.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Dibujos técnicos

    USP-DME5
    Esquema de dimensiones
Arriba