Accesorios Fuentes de alimentación y cables de red
Tipo: Terminalbox with power supply
Número de artículo:
2069660
Hoja de datos de producto
Español
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japonés
한국어 – Coreano
Nederlands
Polski
Português
Русский – Ruso
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chino
Copiar enlace abreviado
Datos técnicos
Descargas
Datos aduaneros
Datos técnicos
Grado de protección IP6K9K Tensión de entrada 95 V AC ... 264 V AC Tensión de salida 24 V DC Descripción Caja de terminales con fuente de alimentación eléctrica para el VISIC100SF, con bornes de conexión para las salidas analógicas y los relés del VISIC100SF/VISIC50SF
Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27040301 eCl@ss 5.1.4 27040301 eCl@ss 6.0 27242611 eCl@ss 6.2 27242611 eCl@ss 7.0 27040301 eCl@ss 8.0 27040301 eCl@ss 8.1 27040301 eCl@ss 9.0 27040301 eCl@ss 10.0 27040301 eCl@ss 11.0 27040301 eCl@ss 12.0 27040301 ETIM 5.0 EC002542 ETIM 6.0 EC002542 ETIM 7.0 EC002542 ETIM 8.0 EC002542 UNSPSC 16.0901 39121004
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...