Soluciones digitales de caudal
Flow-X

El ordenador de flujo óptimo para mediciones de gas con contadores de gas de ultrasonidos de SICK

Ventajas para el cliente

  • Planificación e instalación sencillas gracias a la configuración estándar
  • Conversión de volumen muy precisa gracias a varios ciclos de cálculo por segundo
  • Gran fiabilidad proporcionada por módulos independientes entre sí con conversión de volumen propia, almacenamiento de los valores medidos, estados de los contadores y eventos
  • Ampliación sencilla de instalaciones gracias a módulos con entradas y salidas uniformes completamente configurables por software
  • Muy fácil de usar, ya que la interfaz de usuario es intuitiva y tiene menús y visualizaciones idénticos en el dispositivo y en el centro de control
  • Costes de servicio técnico y mantenimiento reducidos gracias al mantenimiento remoto a prueba de manipulaciones
  • Integración de sistemas de varios intervalos de medición económica y flexible

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.

Visión general

El ordenador de flujo óptimo para mediciones de gas con contadores de gas de ultrasonidos de SICK

El ordenador de flujo Flow-X ofrece conversión de caudal de gas, registro de parámetros y eventos, así como informes usando la última tecnología. Módulos idénticos se combinan en diversas carcasas: como versión multiflujo Flow-X/P para 1 a 4 intervalos de medición con pantalla táctil local o como Flow-X/S para instalaciones pequeñas con un intervalo de medición. Cada módulo combina tecnología de medición de alta precisión, procesamiento de señales digital rápido, capacidad de cálculo muy alta, comunicación de datos versátil y capacidad de almacenamiento alta en un ordenador de flujo completamente equipado. El ordenador de flujo Flow-X satisface incluso los requisitos de las aplicaciones más exigentes y es el socio ideal para mediciones de gas sujetas a calibración con el contador de gas de ultrasonidos FLOWSIC600.

Lo más destacado
  • Configuración homologada según MID para intervalos de medición de gas con FLOWSIC600
  • Módulos potentes para aplicaciones exigentes
  • Cada módulo incluye CPU, memoria y entradas y salidas uniformes
  • Pantalla de 7" atractiva con funcionamiento táctil
  • Interfaz de usuario intuitiva en la pantalla y en el navegador web
  • Acceso remoto genuino vía Ethernet
  • Ordenador de estación para varios intervalos de medición

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Certificados de conformidad

    MID

    API 21.1

    EN 12405

    Ethernet
    Tipo de integración en el bus de campo2x
    Modbus✔ , ✔
    Tipo de integración en el bus de campoASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    ObservacionesEntrada
    Tipo de integración en el bus de campo6x
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas