Soluciones digitales de caudal

Ordenador de flujo para medidores de caudal de gases por ultrasonidos de SICK
Los ordenadores de flujo de última generación combinan funcionalidad y facilidad de uso. Se usan preferentemente en las mediciones de gases sujetas a calibración, autorizadas según MID y conforme a los estándares internacionales vigentes. El volumen detectado se puede convertir gracias a la sencilla integración de los valores medidos de temperatura, presión y caudal mediante interfaces en serie y digitales. Para esta conversión, los ordenadores de flujo utilizan algoritmos de conversión industriales reconocidos.
1 resultados:
El ordenador de flujo óptimo para mediciones de gas con contadores de gas de ultrasonidos de SICK
- Configuración homologada según MID para intervalos de medición de gas con FLOWSIC600
- Módulos potentes para aplicaciones exigentes
- Cada módulo incluye CPU, memoria y entradas y salidas uniformes
- Pantalla de 7 atractiva con funcionamiento táctil
- Interfaz de usuario intuitiva en la pantalla y en el navegador web
- Acceso remoto genuino vía Ethernet
- Ordenador de estación para varios intervalos de medición