Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de caudal
FLOWSKID600

Solución completa y fiable para mediciones fiscales

Ventajas para el cliente

  • Costes de pérdida de gas y de explotación bajos
  • Modularidad al seleccionar el patín de medición
  • Flexibilidad de planificación de la concepción del sistema de medición de flujo FLOWSKID600
  • Como proveedor de soluciones, SICK asume la responsabilidad del proyecto y reduce de este modo su esfuerzo de trabajo para la ejecución
  • Control preciso del proyecto y gestión de proyectos específica del cliente

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.

Visión general

Solución completa y fiable para mediciones fiscales

El sistema de medición de flujo FLOWSKID600 es un sistema de medición de caudal de gas completo. SICK lo proporciona como una solución completa para el tráfico sujeto a verificación. El sistema puede proyectarse flexiblemente y suministra datos de medición de alta precisión. Los contadores de gas por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT, como núcleo del FLOWSKID600, proporcionan mediciones de gas fiables. El sistema se fabrica de acuerdo con las normas ISO y cumpliendo con las normas de calidad más estrictas, según las normas DIN, ANSI o ASME actuales. De este modo, cumple las prescripciones y requisitos que son necesarios para su uso in situ.

Lo más destacado
  • FLOWSKID600 totalmente calibrado
  • Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema, incluido analizador de gas, cromatógrafo de gas y ordenador de supervisión
  • Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK
  • Disponible desde la Clase 150 hasta la Clase 2500

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Distancia nominal del tubo2 ″ ... 52 ″
    (DN50 ... DN1400)
    Certificados de conformidad

    ISO9001

    DIN

    ANSI

    ASME

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba