Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de caudal
FLOWRUN600

Solución modular para mediciones fiscales

Ventajas para el cliente

  • Modularidad al seleccionar el sistema de medición.
  • Incertidumbre de medición y costes de de explotación bajos
  • Flexibilidad de planificación de la concepción del sistema de medición de flujo FLOWRUN600
  • Como proveedor de soluciones, SICK asume la responsabilidad del proyecto y reduce de este modo su esfuerzo de trabajo para la ejecución

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.

Visión general

Solución modular para mediciones fiscales

El sistema de medición de flujo FLOWRUN600 es la solución ideal gracias a la modularidad en la selección y la incertidumbre de medición baja. Dependiendo de los requisitos de configuración, pueden añadirse tuberías, ordenador de flujo y otros componentes del sistema. El sistema de medición se fabrica de acuerdo con las normas ISO y cumpliendo con las normas de calidad más estrictas. De este modo, cumple las prescripciones y requisitos que son importantes para su uso in situ. Después de calibrar el sistema en el banco de pruebas deseado, debe asegurarse la máxima fiabilidad y la medición más precisa. Los contadores de gas por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT como núcleo del sistema proporcionan mediciones de gas fiables.

Lo más destacado
  • Utiliza el contador de gas por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT
  • Disponible desde DN 50 hasta DN 1200, desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
  • En la calibración puede existir una incertidumbre de medición del 0,1%
  • Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema
  • Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Distancia nominal del tubo2 ″ ... 52 ″
    (DN50 ... DN1400)
    Certificados de conformidad

    ISO9001

    DIN

    ANSI

    ASME

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba