Sistemas de medición de caudal

SICK ofrece sistemas de medición de flujo con tecnología de medición por ultrasonidos líder y como soluciones completas a la medida en forma de patines o raíles de medición. Un contador de gas por ultrasonidos constituye el núcleo del sistema de medición de flujo respectivo y asegura mediciones de gas precisas. La incertidumbre de medición mínima satisface todos los requisitos para el tráfico sujeto y no sujeto a verificación.
2 resultados:
- FLOWSKID600 totalmente calibrado
- Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema, incluido analizador de gas, cromatógrafo de gas y ordenador de supervisión
- Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK
- Disponible desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
- Utiliza el contador de gas por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT
- Disponible desde DN 50 hasta DN 1200, desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
- En la calibración puede existir una incertidumbre de medición del 0,1%
- Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema
- Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK