Contacto
Comentarios

Medidores de caudal de sólidos
Bulkscan®

Registrar caudal sin contacto ni mantenimiento

Ventajas para el cliente

  • Maximización de la capacidad de transporte
  • Ahorro en costes de mantenimiento, al prevenir las inclinaciones de la cinta con Bulkscan® LMS511
  • Incremento del grado de eficiencia gracias a la optimización del aprovechamiento de la cinta
  • Instalación sencilla
  • Inversión mínima en mantenimiento
  • Ahorro económico, ya que el consumo energético se reduce al mínimo
  • La amplia gama de temperatura ambiente de servicio permite el uso para aplicaciones en el exterior

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.

Visión general

Registrar caudal sin contacto ni mantenimiento

El Bulkscan® mide el caudal de material a granel sobre las cintas transportadoras, por medio de la tecnología de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso sin contacto. Con la tecnología Multi-Echo, el Bulkscan® genera una señal de volumen fiable a partir de la distancia láser y de la velocidad de la cinta, independientemente de las propiedades del material a granel y de los factores atmosféricos. Además del registro de la cantidad total y del cálculo del caudal másico, el Bulkscan® detecta una carga colocada en un lado, por medio de la función integrada para determinar el centro de gravedad del material a granel, previniendo de este modo un desgaste superior de la cinta. Su robusta carcasa industrial es idónea para utilizar el equipo incluso en condiciones operativas extremas. Una calefacción integrada permite el funcionamiento seguro y una gama de temperatura ambiente amplia. Para conectar el sistema de medición a un sistema de comunicación host, además de las señales discretas, también dispone de Ethernet TCP/IP.

Lo más destacado
  • Medición sin contacto, eficiente y económica, del flujo volumétrico y másico de materiales a granel
  • Alta resolución mediante pulsaciones láser con alta resolución angular
  • Alta fiabilidad gracias a la evaluación de impulsos Multi-Echo
  • Función integrada para poder determinar el centro de gravedad del material a granel
  • Diseño robusto pensado para condiciones ambientales extremas
  • Medición incluso a temperaturas muy bajas (mediante calefacción integrada)
  • Carcasa compacta con tipo de protección IP67

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónTecnología láser de distancia
    MedioMaterial a granel
    Salida de señal

    Ethernet

    Entradas y salidas digitales

    Interfaz auxiliar USB

    RS-232/RS-422

    Velocidad máx. del transportador

    30 m/s

    ≤ 20 m/s

    Interfaz de comunicación

    Serie

    USB

    Tipo de integración en el bus de campoRS-232
    Velocidad de transmisión de datos≤ 500 kBaud, 500 kBaud, 100 Mbit/s
    Número1
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba