Medidores de caudal de fluidos

Supervisar los fluidos - Evitar el funcionamiento en seco

Un control de caudal fiable es un requisito básico para proteger las bombas contra un posible funcionamiento en seco. Los medidores de caudal de fluidos de SICK son aquí la solución idónea. Ayudan a evitar los posibles daños y paradas de las instalaciones muy costosos. Para ello es totalmente irrelevante qué fluidos fluyen a través del sistema supervisado.

1 resultados:

La protección inteligente contra la marcha en seco en bombas
  • Supervisión de caudal y medición de temperatura en un mismo sensor
  • Optimizado para agua y aceite; posibilidad de aprendizaje de más líquidos
  • Tipo de protección IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
  • Versión industrial en carcasa VISTAL®, con pantalla OLED giratoria 180°
  • Variante higiénica de acero inoxidable, totalmente apta para CIP/SIP, temperatura de proceso de hasta 150 °C