Contacto
Comentarios

Contador de caudal de gas
FLOWSIC600

Contador de gas para circulación no sometida a contraste y aplicaciones de proceso

Ventajas para el cliente

  • Estabilidad de larga duración, medición fiable
  • Mantenimiento bajo gracias al autodiagnóstico inteligente
  • Prácticamente insensible a los ruidos perturbadores del regulador de presión
  • Los transductores de ultrasonidos pueden sustituirse bajo presión de servicio
  • Amplia gama de aplicaciones

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.

Visión general

Contador de gas para circulación no sometida a contraste y aplicaciones de proceso

El sistema de medición FLOWSIC600 es un contador de gas de ultrasonidos que establece nuevos estándares en su segmento de mercado para la medición sujeta a calibración de gas natural, así como la medición de caudal de vapor. En su aspecto exterior, ya se puede ver el concepto técnico orientado a soportar las duras condiciones de la industria. El diseño compacto con guía de cable integrada hace de este sistema de medición un dispositivo robusto, a prueba de perturbaciones, con poca necesidad de mantenimiento y estabilidad de larga duración. Las numerosas posibilidades de diagnóstico del FLOWSIC600 permiten la detección de problemas antes de que la medición se vea afectada. Las ejecuciones con 2, 4, 4 + 1 o 4 + 4 vías de medición permiten una amplia gama de aplicaciones desde la gestión de procesos hasta mediciones sujetas a calibración.

Lo más destacado
  • Transductor de ultrasonidos altamente eficiente - hasta temperaturas de gas de 280 °C y presiones de gas hasta 450 barg
  • Diseño de vía directo
  • Autodiagnóstico inteligente
  • Diseño compacto y robusto
  • Libro de registro integrado y registrador de datos
  • Gran campo de medición: 1:120
  • Medición bidireccional
  • Consumo de energía bajo: < 1 W

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Magnitudes de medidaFlujo volumétrico en condiciones reales, Volumen en condiciones reales, Velocidad del gas, Velocidad del sonido
    Principio de mediciónMedición diferencial del tiempo de tránsito ultrasónico
    Número de rutas de medición2, 4, 4+1, 4+4
    Área con riesgo de explosión

    1G

    2G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Rango de mediciónCampos de medición dependiendo del diámetro nominal de la tubería
    Temperatura del gas

    –40 °C ... +180 °C

    Previa solicitud: –194 °C ... +280 °C

    Presión de servicio

    0 bar (g) ... 250 bar (g)

    Previa solicitud: 450 bar (g)

    Distancia nominal del tubo2 ″ ... 48 ″
    (DN 50 ... DN 1200)
    Certificados de conformidad

    AGA-Report No. 9

    API 21.1

    OIML D 11:2013

    OIML R 137-1:2006

    ISO 17089-1

    BS 7965

    Tipo de protecciónIP65 / IP66 / IP67
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    Funciones de diagnósticoDiagnóstico del sistema integrado y diagnóstico avanzado mediante el software MEPAFLOW600 CBM
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba