Contacto
Comentarios

Contador de caudal de gas
FLOWSIC30

Caudalímetro de gas versátil para tareas de medición en el transporte de gas

Ventajas para el cliente

  • Sin necesidad de cambio de placa: un caudalímetro de gas para toda la vida útil del pozo
  • Sin pérdida de presión gracias al proceso de medición ultrasónico
  • Óptima disponibilidad: funcionamiento prácticamente sin desgaste, sin acumulación de líquidos en el caudalímetro y con la opción de supervisión remota
  • Alta fiabilidad: medición constante incluso en condiciones difíciles de proceso
  • Larga vida útil: sensores de ultrasonido aptos para el gas húmedo fabricados en titanio
  • Control total de procesos y servicio planificable gracias al diagnóstico inteligente del contador
  • Bajo gasto de instalación: integración de la medición de presión y de temperatura, interfaz HART y asistente de puesta en marcha

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.

Visión general

Caudalímetro de gas versátil para tareas de medición en el transporte de gas

El caudalímetro de gas FLOWSIC30 se ha desarrollado para su uso en el transporte de gas natural (p. ej., gas de yacimientos de carbón). Está provisto de 2 vías y un robusto armazón de acero al carbono, con sensores de titanio macizo. La tecnología de medición ultrasónica no tiene componentes mecánicos y, por tanto, apenas necesita mantenimiento. El robusto diseño del contador con guiado interior de los cables protege el caudalímetro de las condiciones adversas del entorno, mientras que el gran campo de medición cubre todo el rango de caudal de la fuente de gas. FLOWSIC30 integra funciones de diagnóstico para supervisar el estado del contador y detectar la presencia de líquidos en el flujo de gas. Con ayuda de la medición integrada de temperatura y presión y la conversión de flujo según AGA8, el caudalímetro calcula el caudal estándar y reduce el esfuerzo de instalación. Un consumo de potencia inferior a 65 mW y el diseño de 2 conductores facilitan la integración, mientras que la comunicación HART® y Modbus garantizan la flexibilidad en el intercambio de datos.

Lo más destacado
  • Amplio campo de medición
  • Diseño para aplicaciones de gas húmedo
  • Diagnóstico inteligente del contador, incluyendo detección de gas húmedo
  • Posibilidad de mantenimiento remoto gracias a las interfaces digitales
  • Transmisor de 2 conductores con interfaz digital HART®
  • Total integración de la medición de la presión y la temperatura, revaluación del volumen y cálculo del caudal de energía

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Magnitudes de medidaVolumen en condiciones estándar, Volumen de gas en condiciones reales, Flujo volumétrico en condiciones estándar, Flujo volumétrico en condiciones reales, Presión y temperatura del gas, Velocidad del sonido, Contenido de metano, Caudal de energía
    Principio de mediciónMedición diferencial del tiempo de tránsito ultrasónico
    Número de rutas de medición2
    Área con riesgo de explosión

    2G

    Gb

    Temperatura del gas–10 °C ... +80 °C
    Presión de servicio0 bar (g) ... 19,6 bar (g)
    Distancia nominal del tuboDN100 / 4 pulgadas, Schedule STD
    Tipo de protecciónIP66 / IP67
    Modbus
    ObservacionesOpcional
    Tipo de integración en el bus de campoRTU RS-485
    HART
    Funciones de diagnóstico

    Diagnóstico del sistema integrado

    Detección de gas húmedo

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba